Conectores de Alta Tensão para Acessórios de Veículos Elétricos
Parte de nosso portfólio HVA HD400, nossos conectores de alta tensão HVA HD400 foram projetados para a conexão de acessórios de alta tensão em veículos comerciais e industriais elétricos. Eles potencializam o desempenho nos ambientes mais extremos, ao mesmo tempo em que se adaptam às demandas de cada aplicação.
Conectores para Acessórios de Alta Tensão HVA HD400, parte de nosso portfólio HIVONEX
Os acessórios de alta tensão em veículos comerciais e industriais híbridos e elétricos desempenham um papel importante. Seja em sistemas de climatização, aquecimento, bombas hidráulicas ou direção eletro-hidráulica, eles garantem que o veículo funcione devidamente, de maneira segurança e confiável, proporcionando conforto ao usuário final. O design do subsistema de veículos elétricos também deve funcionar de maneira segura e confiável por longo tempo, independentemente das condições de operação. Detritos, areia, umidade, vibrações – o subsistema deve resistir a tudo isso, assim como suas conexões.
Parte do nosso portfólio HIVONEX, nossos conectores de alta tensão HVA HD400 têm classificações IP68 e IP6K9K e foram projetados para suportar vibrações no nível da transmissão. O mecanismo de garantia de posição do contato (CPA – Contact Position Assurance) garante o contato seguro entre o conector macho e o conector fêmea já durante o processo de encaixe. Esses recursos permitem que nossos conectores de alta tensão HVA HD400 tenham um desempenho confiável nos ambientes mais extremos.
Nossos conectores HVA HD400 contam com uma função de intertravamento de alta tensão (HVIL) integrada. Esse elemento de segurança adicional protege qualquer pessoa que possa entrar em contato com os componentes de alta tensão de veículos elétricos. A função de intertravamento de alta tensão usa um loop de baixa tensão para monitorar a integridade do circuito de alta tensão. Caso um componente de alta tensão esteja danificado, solto ou desconectado, o HVIL enviará um alerta.
Eles podem suportar até 1.000 VCC e 60 A (a 80 °C) e operar entre -40 °C a 140 °C. Compacto e adaptável, o design permite dois ou três condutores na mesma interface, suportando um cabeamento LV216 de condutor único com seções transversais de 2,5, 4 e 6 mm² (cabeamentos multicondutor e ISO em desenvolvimento).
Não importa onde o acessório de alta tensão estiver no veículo, você poderá usar o conector HVA HD400.
Principais Vantagens dos Conectores de Alta Tensão HVA HD400
Desempenho de alto nível capaz de suportar até 1.000 VCC e 60 A, ao mesmo tempo em que oferece mecanismo de garantia de posição do contato (CPA) para segurança adicional
Forma e função combinadas com duas ou três posições na mesma interface para um design compacto
Adaptabilidade em todo o veículo com suporte para cabeamento LV216 de núcleo único com seções transversais de 2,5 mm², 4 mm² e 6 mm²

Soluções em Conexão e Carregamento HIVONEX
Nosso amplo portfólio HIVONEX inclui soluções modulares, escaláveis e imensamente poderosas para todas as aplicações de alta tensão, em todas as fases do ciclo de vida da mobilidade elétrica, hoje e amanhã. Por trás de cada solução estão décadas de experiência e conhecimento em engenharia.