Perguntas Frequentes

APLICAÇÕES

P: O que são entradas de carregamento para veículos comerciais e industriais (ICT)?

R: Nossas entradas de carregamento são conectores de carregamento robustos e de funcionalidade superior, destinadas a veículos industriais e comerciais.  Elas são compatíveis com diversos padrões e, portanto, são soluções de carregamento globais. Nosso portfólio de entradas de carregamento HIVONEX inclui: tipo CCS1 (Américas), tipo CCS 2 (Europa/ROW), tipo Japão CC (Japão) de acordo com IEC 62196 e tipo CA GB (China) de acordo com GB/T 20234.2

 

P: Para quais aplicações as entradas de carregamento ICT se destinam?

R: As entradas podem ser usadas em caminhões híbridos e elétricos, ônibus, veículos de duas rodas, veículos recreativos, veículos de construção e veículos agrícolas.

           

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

P: Quais são os principais benefícios das entradas de carregamento ICT?

R: 

1. Design modular

2. Construída para veículos industriais e comerciais

3. Simplifique a cadeia de suprimentos

 

DESEMPENHO/ESPECIFICAÇÕES

P: Qual é a classificação IP das entradas de carregamento ICT? 

R: As entradas de carregamento ICT podem alcançar níveis de proteção IP67 contra entrada de água e poeira.

 

P: Para quantos ciclos de acoplamento as entradas de carregamento ICT estão classificadas? 

R: 10.000 ciclos.

 

P: Quais são a tensão e a corrente de operação das entradas de carregamento ICT?  

R: As classificações de tensão e corrente de operação são as seguintes:

  • CA: até 80 A/250 VCA
  • CC: até 500 A/1000 VCC

 

DIFERENCIAÇÃO

P: Quais são os benefícios de um kit ou conjunto do tipo cabo rabicho em relação aos componentes individuais?

R: Com os kits e conjuntos de cabo tipo “rabicho”, você pode pular a etapa de solicitar todos os componentes da Lista de Materiais em cada montagem. O conector é pré-montado como um kit (ao qual o cabeamento precisará ser conectado) ou um conjunto de cabo tipo “rabicho” em que o cabeamento de 1,5 m ou 3 m já está encaixado ao conector pré-montado. Isso também ajuda os clientes a evitar grandes quantidades mínimas para pedidos no nível do componente, o que é vantajoso para uso em prototipagem ou produção de baixo volume.

 

P: O que diferencia esses produtos das ofertas existentes e da concorrência?

R: Além de disponíveis como kits e conjuntos de cabo rabicho, a entrada de carregamento ICT apresenta várias melhorias em relação às nossas ofertas existentes. O cabo tem um tamanho maior do que outras ofertas, até 120 mm². Também contam com sensores de temperatura PT1000 superiores: um no lado dos contatos CA e dois no lado dos contatos CC. Além disso, os conectores são classificados como IP67 para proteção contra entrada de água e poeira. Trata-se da classificação mais alta comumente encontrada na indústria.