Conectores de Carregamento Seguros e Rápidos
Como parte do nosso portfólio HIVONEX, oferecemos três tipos de entradas de carregamento. Sistemas de carregamento combinados 1 e 2 (CCS1 e CCS2) para os mercados europeu, norte-americano e japonês e entradas de carregamento CC GB para o mercado chinês. Nossas entradas de carregamento HIVONEX permitem o carregamento rápido e seguro de veículos comerciais e industriais híbridos e elétricos, garantindo a robustez da qual os clientes precisam em seu dia a dia.
Entradas de Carregamento CCS1, CCS2 e GB DC, parte de nosso portfólio HIVONEX
Parte do portfólio HIVONEX, nossos soquetes de carregamento são modulares, o que permite que você personalize o produto para requisitos específicos. Com várias direções de saída de cabos disponíveis, os conectores se adaptam ao design, não o contrário. Para até 10 mil ciclos de acoplamento, bem como cargas de 80 A (em 250 VCA) e 500 A (1.000 VCC), essas entradas de carregamento são projetadas para atender aos requisitos mais exigentes de veículos comerciais e industriais. Isso significa que são compatíveis com cabos de tamanhos maiores do que os encontrados no mercado automotivo: até 120 mm² (CC) / 25 mm² (terra) / 16 mm² (CA).
Para proteger o usuário final, além de proporcionar a potência de carga máxima para a bateria, a detecção precisa e rápida da temperatura em entradas de carregamento é de extrema importância. Integramos sensores de temperatura PT1000 em nossas entradas de carregamento, já que o plugue de carregamento deve permanecer abaixo de 90 °C para proteger as pessoas que interagem com a área, e o feedback da detecção de temperatura deve permitir que o sistema maximize o tempo de carregamento.
O atuador integrado impede que o plugue seja afastado da entrada até que o ciclo de carregamento termine.
As entradas de carregamento CCS1 e CCS2 HIVONEX podem ser equipadas com abas protetoras opcionais para ajudar a impedir a entrada de detritos e aerossol de alta pressão.
Um indicador de carregamento de LED também é uma opção disponível para que o usuário final possa identificar rapidamente quando o veículo está sendo carregado.
Nossas entradas de carregamento estão disponíveis em kits, assim como conjuntos de cabo tipo “rabicho” (“pigtail”) de vários comprimentos, para facilitar os processos da cadeia de suprimentos e de fabricação.
Principais vantagens das entradas de carregamento
Design modular com várias direções de saída de cabo disponíveis, com indicadores LED de carregamento opcionais e abas protetoras de encaixe.
Características específicas para veículos comerciais e industriais, capazes de suportar 10.000 ciclos de acoplamento carregando a 500 VCA e 1.000 VCC
Conveniência para a cadeia de suprimentos , com kits e conjuntos de cabo tipo “rabicho” disponíveis em vários comprimentos.
Descubra Soluções em Entradas de Carregamento

Soluções em Conexão e Carregamento HIVONEX
Nosso amplo portfólio HIVONEX inclui soluções modulares, escaláveis e imensamente poderosas para todas as aplicações de alta tensão, em todas as fases do ciclo de vida da mobilidade elétrica, hoje e amanhã. Por trás de cada solução estão décadas de experiência e conhecimento em engenharia.