Perguntas frequentes
O que é um conector de serviço pesado (HDC) retangular?
Um conector HDC é um conector industrial retangular e robusto projetado para transmitir energia, dados e sinal em aplicações com ambientes adversos.
Quais são as aplicações apropriadas para Conectores Retangulares Pesados (HDC)?
Aplicações típicas incluem robótica, automação, máquinas, aplicações ferroviárias e elétricas.
Quais produtos compõem o portfólio de conectores de serviço pesados?
O portfólio de HDC consiste em:
- Coberturas, invólucros e bases: disponíveis em diferentes graus de proteção IP65, IP67, IP68 e IP69k
- Sistemas de contato: variando de 5 A a 650 A com terminação de parafuso, crimpagem e grampo da gaiola
- Insertos: disponíveis em até 216 pinos em um conector para terminação de crimpagem, parafuso ou grampo de gaiola
Que tipos de configurações de conectores HDC existem?
Ao selecionar conectores resistentes, um ponto de partida é determinar se você precisa de uma montagem em anteparo, montagem em superfície, cabo a cabo ou tipo de painel. Saiba mais em nosso Guia de seleção (página 9).
Qual é a faixa de temperatura para conectores HDC?
De -45 a 125 graus Celsius
Qual é a classificação de IP para conectores HDC?
As classificações de IP, ou Classificações de Proteção de Ingresso, são usadas para definir os níveis de eficácia de vedação de
invólucros elétricos contra a intrusão de corpos estranhos (ferramentas, sujeira etc.) e umidade. Nossos conectores HDC vêm com graus de proteção que variam de IP65 a IP69k.
Os conectores HDC são padronizados?
Sim, nossos conectores HDC são aprovados de acordo com a norma EN/IEC 61984.
Retorne à página principal de Conectores para Serviços Pesados.