Visão geral do produto
Relés e contatores de alto desempenho
P: Quais são as diferenças entre as marcas CII, Hartman e Kilovac da TE?
R: Nossa linha de produtos CII abrange relés de 28 volts CC e 155 volts CA, variando de nível de sinal a produtos hermeticamente selados de 50A. Essa linha de produtos é conhecida como a marca “mid-range” da CII. Nessa categoria, estão relés de estilo TO-5, relés de cristal, relés de retardamento e produtos qualificados pela MIL. O portfólio HARTMAN oferece contatores de 28 volts CC e 115 volts CA variando de 25 A a 1000 A. Nessa categoria, temos dispositivos com vedação ambiental de 1 PST a 3 PDT. Nossa marca especial KILOVAC inclui relés e contatores hermeticamente fechados de alta tensão CC. Incluídos nessa categoria estão os dispositivos de 270 VCC a 70 kVCC classificados de alguns amperes a 1.000 A.
P: Como os relés industriais da TE se comparam a relés de alto desempenho?
R: Produtos industriais (Potter & Brumfield, Axicom e Schrack) normalmente terá uma classificação UL ou CSA. Produtos de alto desempenho (CII, HARTMAN, e KILOVAC) serão geralmente selecionados para um tipo de MIL interno ou procedimento de teste de linha de base personalizado ou qualificado para especificações como M6106, M83726, M83536 e M39016. Os produtos industriais da TE são normalmente embalados em plástico e selados ambientalmente. Os produtos de alto desempenho são geralmente selados hermeticamente/ambientalmente e tampados com uma carcaça de metal. Relés industriais costumam ser usados em eletrodomésticos, automóveis, computadores e/ou produtos de consumo. Os dispositivos de alto desempenho geralmente são usados em ambientes médicos, aeroespaciais, militares e que exigem alta/extrema confiabilidade.
P: Qual é a vantagem de usar uma bobina economizadora?
R: Normalmente usada em um contator, uma bobina economizadora mecânica é uma bobina de baixa corrente (alta resistência) que é cortada para manter os contatos fechados após uma bobina de alta corrente (baixa resistência) transferir os contatos, reduzindo a corrente da bobina puxar e aquecer, enquanto o contator permanece energizado. Como opção, pode ser utilizado um método alternativo de modulação por largura de pulso (PWM) para economizar. Por exemplo, o contator da série EV da KILOVAC usa PWM ou economizador eletrônico. O principal é semelhante ao do economizador mecânico. Geralmente, esse método é empregado para aumentar a eficiência da energia de manutenção da bobina e reduzir o calor da bobina e da estrutura geral do relé. O PWM pode ser usado em aplicações terrestres e geralmente não é usado em voos críticos ou aplicações de alta confiabilidade, pois pode criar problemas de EMI com equipamentos sensíveis. Em ambos os casos, a bobina economizada é uma economia de energia no que diz respeito à retenção de corrente.
Informações Técnicas
Relés e contatores de alto desempenho
P: Os relés e contatores de alto desempenho da TE são sensíveis à posição?
R: Não. Nossos produtos de alto desempenho não são sensíveis à posição e podem ser montados com segurança em qualquer direção axial. Mas é bom observar os ambientes de vibração e choque mecânico onde o produto será utilizado. Áreas de alta vibração ou alto choque podem afetar o desempenho geral do relé ao longo do tempo.
P: Qual é o tipo de carga, tensão, corrente e frequência (somente CA) que será comutada?
R: Cargas resistivas, motoras, indutivas, capacitivas ou de lâmpadas são cargas de aplicação comuns. Observação: as classificações resistivas geralmente são usadas como a classificação de corrente padrão para um dispositivo. Outros níveis de corrente variam dependendo do tipo de carga. Por exemplo, um relé com classificação resistiva de 10 A, 28 VCC pode ser classificado em 8 A para carga indutiva, 4 A para carga do motor e/ou 2 A para carga da lâmpada. Quanto aos requisitos de tensão da bobina, as classificações comuns da bobina são 6, 12 ou 28 VCC ou 115 VCA. Outras opções de tensão estão disponíveis mediante solicitação.
P: Você precisa de um relé com retenção elétrica (monoestável) ou com trava (biestável) para a aplicação?
R: Os relés retidos eletricamente exigem energia constante da bobina para acionar, enquanto os dispositivos de trava exigem apenas um pulso especificado para operar o relé. Por exemplo, um relé monoestável (bobina simples) pode ser usado em um sistema de controle A/C onde o circuito exigiria energia constante para a operação da unidade A/C. Para um relé biestável (bobina dupla), uma aplicação pode incluir o uso em um satélite onde a energia precisa ser conservada. Um pulso de tensão nominal pequeno e relativamente curto para uma ou outra bobina do relé é suficiente para alterar o estado do relé. Cada tipo tem vantagens e desvantagens distintas e deve ser considerado ao selecionar um dispositivo para uma aplicação específica.
P: Qual é a configuração de contato do relé desejada?
R: Existem várias variantes de arquiteturas de contato, de SPST (single pole, single throw) a 4PDT (four pole, double throw) ou superior, e a configuração dependerá da necessidade da aplicação e de quantos circuitos requerem isolamento/controle. Observe também que a nomenclatura de contato de relé comum também pode ser escrita como Forma A (SPST, normalmente aberta), Forma B (SPST, normalmente fechada) ou Forma C (SPDT, normalmente aberta e normalmente fechada). Uma lista completa de formulários de combinação de contato e terminologia pode ser encontrada no American National Standards Institute (ANSI).
P: Quais são os estilos de montagem e terminais desejados?
R: Os produtos de alto desempenho da TE oferecem opções para montagem de relés, que incluem flange horizontal, flange vertical elevado, pino rosqueado e tipos sem flange. Além disso, os produtos de alto desempenho têm uma ampla variedade de configurações de terminais, como pino de solda (para PCB), gancho de solda (para chicote de fios), soquete (para montagem em painel) e pino rosqueado (montagem de fio/lug). A montagem e a seleção do terminal dependerão da embalagem do circuito e do projeto de distribuição de energia.
P: Qual supressão de bobina é necessária para relés CC?
R: Quando um relé está desenergizando (sendo desligado), uma bobina não suprimida pode produzir um pico de tensão muito alta ou EMF de retorno (uma bobina não suprimida pode gerar várias centenas de volts), potencialmente causando danos a um driver de relé ou outro circuito sensível . Suprimir ou fixar o transiente de tensão ao desligar uma bobina é especialmente útil ao usar, por exemplo, um transistor para acionar a bobina do relé. Portanto, recomenda-se usar uma combinação de diodo Zener como método padronizado para fixação transitória. Uma classificação típica de bobina de relé para EMF traseiro é de 42 VCC máx. As especificações MIL do relé, como folhas de barra MIL-PRF-83536, listam parâmetros (quando aplicável) para supressão de transientes de bobina. Além disso, observe que relés com baixo nível para 2A, o uso de supressão de diodo único não tem impacto no desempenho de comutação. Para relés com classificações de 5 A e acima, use a supressão de diodo Zener para evitar reduzir a vida útil da comutação de contato e minimizar a possível aderência ou soldagem de contato. Além disso, bobinas retidas eletricamente requerem energia constante da bobina para engatar, enquanto os dispositivos de travamento requerem apenas um pulso especificado para operar o relé.
P: Quais são as considerações ambientais?
R: É importante cobrir esses parâmetros, pois eles podem ser críticos na escolha do produto correto para a aplicação. Parâmetros para altitude, aerosol salino, neblina, umidade, temperatura, choque mecânico e/ou vibração devem ser considerados para ambientes agressivos ou de alta confiabilidade. Especificações MIL como M39016 (relés de 2 A), M83536 (relés de 5, 10 e 25 A), M83726 (atrasos de tempo de 10 A), M6106 (contatores de 25 A e superiores) ou M32085 (contatores CC de alta tensão) podem ser usadas como um guia básico em relação aos requisitos do relé e do contator.