Aplicações
P: O que é um conector LEAVYSEAL?
R: Nosso Os conectores selados ambientalmente LEAVYSEAL são projetados para aplicações cabo a cabo, cabo a placa e cabo a dispositivo. Os conectores LEAVYSEAL são usados em aplicações em ambientes agressivos, onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as indústrias apropriadas para os conectores LEAVYSEAL?
R: Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.
P: Quando devo usar os conectores LEAVYSEAL?
R: Os conectores LEAVYSEAL fornecem confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, anteparas, unidades de controle de potência, no chassi ou na cabine. Os conectores LEAVYSEAL oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. As carcaças retangulares e termoplásticas oferecem uma ampla faixa de temperatura de operação. O fio traseiro e as vedações de interface em silicone permitem que os conectores resistam a condições de temperatura e umidade extremas. Os conectores apresentam uma alavanca integrada para acoplamento e um dispositivo de travamento secundário integrado para alinhamento e retenção de contato.
Principais características
P: Quais são as principais características dos conectores LEAVYSEAL?
R: Principais características do conector LEAVYSEAL:
- Aceita tamanhos de contato 6,3/4,8K (até 40 amps), 2,8 (até 40 amps – para LEAVYSEAL até 30 amps) e 1,5K (até 20 amps)
- 6,00-0,20 mm2
- Arranjos de 15, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92 e 120 cavidades
- Montagem em linha, flange ou PCB
- Invólucro retangular e termoplástico
- Alavanca para acoplamento
- Uma trava secundária integrada confirma o alinhamento e retenção dos contatos
Desempenho/especificações
P: Qual é a faixa de temperatura dos conectores LEAVYSEAL?
R: Operação em faixas de temperaturas de -40 °C a 140 °C. Consulte as especificações de cada produto para uma faixa específica.
P: Qual é a durabilidade dos conectores LEAVYSEAL?
R: Até 20 ciclos (estanho), até 50 ciclos (prata), até 100 ciclos (ouro), consulte as especificações de cada produto para obter detalhes adicionais.
P: Qual é a resistência de isolamento dos conectores LEAVYSEAL?
R: 500 volts CC, consulte as especificações do produto individual para condições de teste.
P: Qual é a classificação de imersão dos conectores LEAVYSEAL?
R: Classificação IP67, IP69K com tampa
P: Qual é a tensão de resistência dielétrica para os conectores LEAVYSEAL?
R: Nenhuma descarga ou ruptura entre contatos adjacentes e contorno externo da carcaça permitida em 500 volts AC e 50 ou 60 Hz por 60 segundos.
P: Qual é a classificação de inflamabilidade dos conectores LEAVYSEAL?
R: Produto com material com classificação UL 94 V-0 está disponível
P: Qual é a tensão nominal dos conectores LEAVYSEAL?
R: 42 volts CA/CC
Materiais
P: De que material são feitos os invólucros dos conectores LEAVYSEAL?
R: Os invólucros do conector LEAVYSEAL são feitos de PBT reforçado com fibra de vidro.
P: De que material são feitas as fechaduras secundárias do conector LEAVYSEAL?
R: As travas secundárias do conector LEAVYSEAL são feitas de PBT reforçado com fibra de vidro.
P: De que material são feitas as vedações do conector LEAVYSEAL?
R: As vedações do conector LEAVYSEAL são feitas de borracha de silicone.