Perguntas frequentes
P: O que é o conector NTSEAL?
R: O sistema de conectores NTSEAL consiste em 20 e 48 posições, soquete selado híbrido de alta densidade e caixas de pinos que utilizam nossos contatos DEUTSCH tamanho 16 e tamanho 20, oferecendo sinal e energia em uma conexão.
P: Quais mercados posso especificar em conectores NTSEAL?
R: Os conectores NTSEAL podem ser aplicados em vários campos, como caminhões, ônibus, construção e indústrias agrícolas.
P: Quais são os aplicativos apropriados para os conectores NTSEAL?
R: Os conectores NTSEAL podem ser aplicados via fio a fio em linha ou montagem em painel para motor, chassi, pós-tratamento e automação.
P: Quais são as principais características e benefícios do sistema NTSEAL?
R:
- Flexibilidade ideal com cavidades híbridas e opções de montagem em flange
- Garante uma vedação firme e minimiza os danos durante o reparo com contatos DEUTSCH sem lança de travamento
- Garantia de Posicionamento do Terminal (TPA) e Garantia de Posicionamento do Conector (CPA) Integradas
- Alavanca de travamento integrada para facilitar a operação de mate/unmate
P: Qual é a classificação de IP do portfólio de conectores NTSEAL?
R: Níveis de vedação IP67, IP68 e IP6K9K (com backshell).
P: Qual é a temperatura de operação dos conectores NTSEAL?
R: Cerca de -40 °C a 125 °C.
P: Qual é a corrente de operação dos conectores NTSEAL?
R: 7,5 A/13 A (a 125 °C).
P: Quais são os materiais do conector NTSEAL?
R: PBT para a carcaça e silicone para a vedação.
P: Qual é a classificação de inflamabilidade dos conectores NTSEAL?
R: Os conectores NTSEAL são classificados para UL V0.
P. Quais acessórios estão disponíveis para uso com o conector NTSEAL?
UMA. Os acessórios do conector NTSEAL incluem backshells, anéis de montagem, plugues de vedação e clipes de montagem.