Conectores Vedados de Alta Densidade
Os conectores fio a fio vedados NTSEAL DEUTSCH são robustos e projetados para ambientes hostis. Os conectores têm classificação IP67, IP68 e IP6K9K e estão disponíveis em configurações de 20, 26, 36 e 48 posições. Os conectores utilizam o sistema de contato comum DEUTSCH e, já que são capazes de transmitir tanto energia como sinal, ajudam a trazer flexibilidade para qualquer design. Os mecanismos integrados de garantia de posicionamento dos terminais e dos contatos, além da possibilidade de instalação sem ferramentas, simplificam e aceleram a montagem de chicotes de fios. Backshells e clipes de montagem estão disponíveis para projetar soluções robustas. Nenhuma peça ou ferramenta adicional é necessária para instalação e reparo.
Principais Vantagens
Conectores NTSEAL
A Escolha de Confiança
- Utiliza o sistema de contato comum DEUTSCH de alto desempenho nos tamanhos 12, 16 e 20
- Alcança os níveis de vedação IP67, IP68 e IP6K9K (com backshell)
- Projetado para temperaturas extremas (-40 °C a 125 °C) e para suportar vibrações do motor
- Seu recurso integrado de garantia de posição de terminal (TPA) assegura a instalação adequada do contato
- O recurso integrado de garantia de posicionamento do conector (CPA) assegura a montagem correta e evita o desencaixe acidental
- A placa traseira integrada fornece proteção adicional e alívio de tensão para o fio
Fácil de usar
- A trava integrada nos conectores de 26, 36 e 48 posições permite uma operação de encaixe e desencaixe mais fácil e rápida
- Os contatos DEUTSCH, com corpo liso, são fáceis de instalar e reparar
- Evita o encaixe incorreto de conectores incompatíveis com quatro opções de codificação e cores
Maior flexibilidade
- Flexibilidade ideal com arranjo híbrido dos contatos e opções de montagem com flange
- Compatível com os acessórios robustos e comprovados da TE, como backshells e clipes de montagem.
Principais Características
Conectores NTSEAL
Recurso | |
---|---|
Sistema de contato/terminal |
Contatos DEUTSCH tamanho 20, 16 e 12 |
20 posições |
Tamanho 20 (x16), tamanho 16 (x4) |
26 posições | Tamanho 20 (x18), tamanho 16 (x4), tamanho 12 (x4) |
36 posições | Tamanho 20 (x26), tamanho 16 (x4), tamanho 12 (x6) |
48 posições |
Tamanho 20 (x40), tamanho 16 (x8) |
Proteção |
IP67, IP68 e IP6K9K (com backshell) |
Temperatura de operação |
-40 °C a 125 °C |
Tensão de operação |
12 V / 24 V |
Corrente de operação |
7,5 A / 13 A / 25 A (a 125 °C) |
Aplicações no Mundo Real
Conectores NTSEAL
- Veículos agrícolas - Classificação IP67 / IP68, o que os torna adequados para uso em ambientes agrícolas agressivos.
- Equipamentos de construção - Os conectores podem suportar vibrações e temperaturas extremas, o que garante o uso em máquinas de construção.
- Caminhões - Projetados para resistir a vibrações do motor, o que os torna adequados para aplicações em caminhões.
- Ônibus - Compactos e com capacidade para alta densidade de conexões, esses conectores podem ser usados para a fiação de ônibus de transporte público.
- Empilhadeiras - Vedados e com classificação IP, são uma boa opção para uso em empilhadeiras elétricas que exigem proteção contra contaminantes ambientais.
- Veículos marítimos recreativos - Os conectores podem suportar ambientes marinhos e são uma boa opção para embarcações.
- Automação - Opções simples de encaixe e codificação tornam os conectores adequados para a automação de fábricas.
O inovador conector híbrido NTSEAL tem uso comprovado no setor e se baseia no sistema de contato comum DEUTSCH (tamanhos 12, 16 e 20) para conexões em linha.

Perguntas Frequentes
Conectores NTSEAL
R: O NTSEAL faz parte da família DEUTSCH. A série consiste em conectores vedados híbridos de alta densidade (20, 26, 36 e 48 posições) que utilizam nossos contatos DEUTSCH tamanho 12, 16 e 20 para transmitir sinal e energia em apenas uma conexão.
P: Para quais mercados os conectores NTSEAL podem ser especificados?
R: Os conectores NTSEAL podem ser usados em vários setores, como em caminhões, ônibus, construção, setor agrícola e várias outras indústrias e aplicações.
P: Quais são as aplicações apropriadas para os conectores NTSEAL?
R: Os conectores NTSEAL podem ser aplicados em conexões fio a fio em linha ou montados em painéis para aplicações que envolvem o motor, chassi, pós-tratamento e automação.