Como os eVTOLs Incentivam A Criação de Soluções em Fibra Óptica
As necessidades tecnológicas e as restrições de espaço dos sistemas de eVTOL são acentuadamente diferentes do que é exigido na maioria das aeronaves comerciais, o que cria uma demanda por cabos e conectores de fibra óptica robustos (RFO).
Conecte-se com a TE
Entre em contato com a TE para conversar com um dos nossos engenheiros sobre soluções de fibra óptica robusta para seu próximo projeto de eVTOL.
Sistemas de eVTOL Revelam Novas Oportunidades para Soluções de Fibra Óptica Robusta
Em um futuro muito próximo, as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) oferecerão novas opções de mobilidade para transportar cargas e passageiros, ao mesmo tempo em que permitirão que os prestadores de serviços de emergência forneçam serviços superiores de combate a incêndios, segurança e busca e resgate (SAR) às comunidades que atendem. As aeronaves eVTOL operam em altitudes de 150 metros (500 pés) a 4 quilômetros (2,5 milhas) acima do solo.
Os sistemas de eVTOL apresentam duas oportunidades-chave dentro do mercado de mobilidade aérea urbana (UAM) para melhor utilizar o espaço aéreo acima e entre os centros populacionais em que as viagens aéreas tradicionais são ineficientes ou impossíveis. A primeira é o transporte local dentro das áreas urbanas ou entre as áreas urbanas e suburbanas, um mercado que atualmente é servido por táxis, helicópteros, empresas de carona compartilhada ou transporte público. A segunda é o transporte regional dentro de um raio de 150 a 250 quilômetros (90 a 160 milhas), que não está sendo totalmente servido pelas companhias aéreas comerciais atualmente.
Até 2030, os especialistas preveem que haverá milhares de aeronaves eVTOL em operação e o setor de mobilidade aérea urbana crescerá para se tornar um mercado de US$ 1 trilhão até 2040. Enquanto isso, grupos do setor de mobilidade aérea urbana, fabricantes de plataformas de eVTOL e reguladores locais estão agindo rapidamente para projetar aeronaves melhores, estabelecer requisitos de certificação, determinar a infraestrutura para suporte e desenvolver protocolos de gerenciamento do tráfego de eVTOL.
Desafios do Design de Sistemas Aviônicos para eVTOLs
Todos os designers e fabricantes de aeronaves procuram componentes aviônicos que adicionem peso mínimo à aeronave, reduzindo a quantidade de espaço exigida para o cabeamento e as interconexões. As necessidades tecnológicas e as restrições de espaço dos sistemas de eVTOL são acentuadamente diferentes do que é exigido na maioria das aeronaves comerciais, o que cria uma demanda por cabos e conectores de fibra óptica robustos (RFO).
Proteção contra interferência eletromagnética: para os aviões comerciais, o controle da interferência eletromagnética (EMI) é importante para que os sinais sensíveis não sejam corrompidos por outros ruídos no ambiente. Porém, nos sistemas de eVTOL, a questão é um pouco diferente. Os sinais de controle essenciais passam por áreas com inversores de Corrente Contínua (CC) para Corrente Alternada (CA), o que cria um ambiente desafiador que pode adicionar diafonia e ruído ao cabeamento de cobre. A necessidade de uma resistência maior à interferência eletromagnética e ao crosstalk pode ser satisfeita com o uso de componentes RFO nas aeronaves eVTOL.
Monitoramento da integridade da aeronave: os helicópteros de rotor e outras plataformas tradicionais têm Sistemas de Monitoramento de Uso da Integridade (HUMS) e sistemas de Gerenciamento Prognóstico de Integridade (PHM) que incluem conjuntos de sensores e registradores de dados para monitorar a estrutura do veículo, sistemas do motor, componentes de acionamento e outras partes essenciais da aeronave. Os sistemas coletam quantidades significativas de dados que são usados no monitoramento em tempo real durante o voo ou baixados no fim de cada voo. As informações devem ser coletadas para certificar a integridade do veículo para o próximo voo. Se as plataformas de eVTOL exigirem sistemas HUMS e PHM semelhantes, eles exigirão cabeamento e conjuntos adicionais que afetarão os limites de peso e impulsionarão o uso de fibra óptica avançada para a redução do peso.
Sistemas redundantes: os requisitos de certificação para as aeronaves eVTOL ainda estão sendo definidos. No entanto, é provável que os requisitos exijam a inclusão de sistemas redundantes que dependem de tecnologias diferentes, de maneira que um modo de falha não se aplique a ambos os sistemas. Como resultado, um sistema de controle essencial primário que contém componentes de cobre terá um sistema de backup que depende de fibra óptica ou vice-versa.
Facilidade de uso e manutenção: há uma percepção equivocada de que a fibra óptica e os conectores de fibra óptica são difíceis de usar e manter. Possivelmente era verdade quando a maioria das conexões de fibra óptica eram terminadas no campo. Hoje, a maioria dos conjuntos de cabeamento e chicotes de fibra óptica são construídos em linhas de produção em ambientes controlados. Os fabricantes podem manter a limpeza, testar conexões e verificar o desempenho antes que o conjunto seja enviado ao usuário final e verificado na plataforma. Conjuntos de fibra óptica avançada podem ser projetados e fabricados com os mecanismos necessários para manter a limpeza durante a instalação e a construção da aeronave completa.
Largura de banda: nas aeronaves comerciais, a crescente demanda por acesso Wi-Fi, streaming de vídeo e entretenimento a bordo está impulsionando uma demanda crescente por mais largura de banda para atender a centenas de passageiros na rede de uma aeronave. O entretenimento a bordo é menos relevante para voos urbanos mais curtos. Além disso, a maioria dos protocolos de eVTOL para motores/rotores e controles de voo exige cabos Ethernet ou CANbus 10BASE-T de baixa velocidade. Portanto, as soluções de RFO de alta velocidade e alta largura de banda podem não ser necessárias para alguns sistemas de eVTOL. No entanto, devido ao seu fator de forma menor e outras vantagens em relação ao cobre, as soluções de fibra óptica robusta são mais adequadas para a maioria das aplicações das aeronaves eVTOL.
Vantagens da Fibra Óptica Leve para Aeronaves eVTOL
A redução do peso nas aeronaves eVTOL movidas a bateria normalmente resulta em aumento da vida útil da bateria, o que pode estender o alcance da aeronave ou ajudar a aumentar a carga útil ou de passageiros. Para cada 150 kg (330 lbs) de economia de peso, mais um passageiro pode ser adicionado, ou o alcance e o tempo de voo da aeronave podem ser estendidos para os passageiros e/ou a carga existentes. Uma economia de peso significativa pode ser alcançada com a implementação da tecnologia de fibra óptica robusta.
Soluções de fibra óptica avançada normalmente pesam menos e exigem menos espaço do que os equivalentes elétricos. Por exemplo, a troca de um cabo de policloreto de vinil (PVC) Cat 5 para um cabo de fibra óptica duplex, que normalmente é usado para um link de Ethernet óptico, pode oferecer até 25% de economia de espaço e até 50% de redução de peso. O motivo é que os dois tipos de cabo têm construções diferentes. A opção de fibra contém fibras ópticas, membros de resistência de Kevlar® e o material da capa. No lado elétrico, o cabo Cat 5 tem quatro pares trançados ou oito fios de cobre. Há também a blindagem de cobre, que resulta em um cabo de maior diâmetro e adiciona peso ao conjunto em geral.
Em uma análise recente, um cabo óptico de cinco fibras foi proposto para uso em um sistema de controle para uma nova aeronave. Para comparação, o cabo de cinco fibras foi roteado de forma idêntica a um par trançado equivalente com cabos CANbus em duas bitolas de fio diferentes. O cabo CANbus exigiu 2,5 vezes mais cabo e contribuiu com até 12 vezes mais peso para fazer as mesmas conexões que o cabo de cinco fibras. Os resultados estão resumidos a seguir.
Comparação de Peso: Cabo de Fibra Óptica versus Cabo de Cobre*
Cabo de Fibra Óptica de Cinco Fibras | CANbus 120 Ohm STP de 26 AWG | CANbus 120 Ohm STP de 24 AWG | |
Comprimento Total do Cabo FO (km) | 0.48 | 1.19 | 1.19 |
Peso Total (kg) | 1.91 | 17.65 | 23.06 |
Razão | 1 | 9.30 | 12.10 |
*2,5 vezes o comprimento total em cobre para fornecer um roteamento idêntico ao cabo de sinal de fibra óptica |
Neste exemplo, a troca do cobre pela fibra óptica reduz o peso do cabeamento em um fator de 9 para 12, dependendo da bitola do fio usado. Aplique a mesma economia de peso potencial a cada conjunto de cabos em toda a plataforma e a redução de peso se torna significativa.
Tecnologia de Fibra Óptica Robusta para os Requisitos Únicos de Espaço e Volume dos Sistemas de eVTOL
Muitos dos designs propostos para a estrutura de aeronaves eVTOL apresentam novos conjuntos estruturais com restrições rígidas de espaço e volume. Conectores de contato físico e de feixe expandido, combinados a circuitos ópticos flexíveis, possibilitam o design de conjuntos de cabeamento ou sistemas de interconexão que cabem no limitado espaço disponível.
Tipos de Conectores de Fibra Óptica Robusta
Por décadas, os cabos e conectores de fibra óptica robusta foram qualificados, usados e mantidos para aplicações comerciais, militares e industriais no ar, no solo, acima e abaixo da água e no espaço. A experiência levou a duas opções comprovadas para conexões de fibra óptica:
- Contato físico – Duas ponteiras, tipicamente de cerâmica, são unidas sob uma força de mola e alinhadas cuidadosamente para transmitir a luz através da interface.
- Feixe expandido – Duas ponteiras permanecem separadas e lentes são inseridas para criar uma conexão por meio de um feixe de luz colimado que atravessa o espaço livre.


Comparação das Tecnologias de Conectores de Contato Físico e Feixe Expandido
Cada tecnologia de conexão tem suas vantagens e desvantagens. A tabela a seguir mostra os méritos relativos de cada opção.
Critérios do Desempenho | Cont. Fís. | Feixe Exp. |
Perda de Inserção | **** | ** |
Perda de Retorno (SM) | **** | ** |
Perda de Retorno (SM): Não Encaixado | * | ** |
Desalinhamento do Conector Lateral | * | **** |
Inclinação Angular do Conector | **** | * |
Durabilidade do Encaixe | ** | **** |
Exposição à Água | *** | ** |
Exposição à Poeira | * | *** |
Suscetibilidade à Vibração | ** | *** |
Reparo | ** | ** |
Capacidade de Limpeza | ** | **** |
Desgaste | * | **** |
Faixa de Comprimento de Onda | **** | ** |
A seleção do melhor tipo de conexão dependerá de onde, por que e como o conector será usado. Por exemplo, se uma baixa perda de inserção for uma prioridade, um conector de contato físico geralmente será melhor do que um conector de feixe expandido. No entanto, a funcionalidade do conector de feixe expandido continua melhorando e está fechando a lacuna em termos da perda de inserção, em comparação com os conectores de contato físico.
Se a conexão precisar ser feita e interrompida em campo repetidamente, torna-se primordial manter a interface livre de poeira ou detritos. Um exemplo pode ser em uma conexão a uma porta de download de dados. Em testes de durabilidade do encaixe, permitiu-se a entrada de poeira e sujeira em um conector de contato físico. Observou-se que o desempenho contra perda de inserção se degradava ao longo do tempo, chegando a um ponto em que era necessário substituir o conector. Os conectores de feixe expandido são mais caros e, inicialmente, oferecem maior desempenho contra perda de inserção em comparação com conectores de contato físico. Mas, na presença de poeira, os conectores de feixe expandido proporcionam melhor durabilidade do encaixe e um desempenho mais consistente ao longo da vida útil do conexão.
Finalmente, a seleção do tipo de conector depende da avaliação de vários critérios: o desempenho conforme o tipo de tráfego óptico e os comprimentos de onda utilizados na rede, o método de instalação do conector, as limitações de tamanho e peso do projeto, e os ambientes adversos nos quais a aeronave eVTOL será operada.
Circuito Óptico Flexível
Circuitos ópticos flexíveis são compostos por várias fibras individuais precisamente posicionadas em uma forma ou padrão predeterminado e fixadas no lugar por meio de um revestimento especial projetado para uni-las na posição. Além de organizar as interconexões entre as várias fibras do sistema, os circuitos ópticos flexíveis permitem um fácil roteamento e o gerenciamento avançado de milhares de fibras em um único substrato resistente, durável e confiável, além de oferecer máxima flexibilidade para o design de sistemas.

Importância dos Transceptores e Conversores de Mídia nos Sistemas de eVTOL
Qualquer plataforma de voo de eVTOLs que inclua fibra óptica em sistemas primários ou secundários também deve incluir transceptores e conversores de mídia que alteram um sinal elétrico para um sinal de luz equivalente. Os transceptores ópticos geralmente fazem parte de um circuito de conversão de mídia, incluindo os circuitos integrados de protocolo de camada física ("PHYs").
Em termos fundamentais, o meio de transmissão está evoluindo do cabo de cobre para a fibra óptica, ou vice-versa. Ao examinar mais de perto, verifica-se que existem múltiplas camadas envolvidas na conversão dentro de um transceptor de fibra óptica. Por exemplo, a sinalização elétrica em um transceptor de fibra óptica não é a mesma encontrada em um cabo CANbus ou Ethernet. Os dois podem ter diferentes contagens de canais e níveis de sinalização elétrica. Um conversor de mídia é exigido para converter o sinal em um formato elétrico que um transceptor de fibra óptica possa utilizar para realizar a conversão final.
Em alguns casos, antenas, sensores e outros componentes de radiofrequência enviam ou recebem sinais analógicos dentro dos sistemas de eVTOL. Transceptores de rádio sobre fibra com modulação analógica estão disponíveis para lidar com as conversões analógicas para ópticas.
Expertise em Fibra Óptica Robusta para Liderar o Caminho no Mercado de eVTOL
Fabricantes, projetistas, organizações do setor e órgãos governamentais em todo o mundo estão agindo para desenvolver as plataformas, infraestrutura e regulamentos que definirão o futuro do mercado de eVTOL. A TE Connectivity oferece uma ampla variedade de soluções de fibra óptica robustas, juntamente com a experiência e a expertise para ajudar a desenvolver as soluções avançadas de fibra óptica que transformam os conceitos de eVTOL em realidade.
Conecte-se com a TE
Entre em contato com a TE para conversar com um dos nossos engenheiros sobre soluções de fibra óptica robusta para seu próximo projeto de eVTOL.
Pontos Principais
- As aplicações de eVTOL no mercado de mobilidade aérea urbana possibilitam o transporte aéreo dentro e entre centros populacionais em que as viagens aéreas tradicionais são ineficientes ou impossíveis.
- Soluções de fibra óptica robusta podem proporcionar até 25% de economia de espaço e 50% de redução de peso. Para cada 150 kg (330 lbs) de economia de peso, mais um passageiro pode ser adicionado à aeronave eVTOL ou o alcance e o tempo de voo da aeronave podem ser estendidos para os passageiros e/ou a carga existentes.
- Os circuitos ópticos flexíveis permitem um roteamento fácil e o gerenciamento avançado de milhares de fibras em um único substrato durável e confiável.
- A maioria dos sistemas eVTOL exigirá transceptores e conversores de mídia para traduzir os sinais digitais e analógicos entre soluções baseadas em fibra óptica e cobre.
- A TE oferece uma ampla variedade de soluções de fibra óptica robustas, juntamente com a experiência e a expertise para ajudar a desenvolver as soluções avançadas de fibra óptica que transformam os conceitos de eVTOL em realidade.