Aplicação
Ethernet industrial
Uma quarta etapa da Revolução Industrial está diante de nós. A esta altura, a produção industrial é um sistema altamente complexo que adota redes Ethernet de alta velocidade e aumenta os níveis de inteligência a partir dos dados coletados e analisados. O custo de automação – conjunto e produção robóticos e controlados de maneira centralizada – está diminuindo continuamente. As soluções Industriais da TE primam por confiabilidade, longevidade e eficácia.
Linha de soluções Ethernet Industrial da TE de soluções Industriais RJ45 a E/S Mini pequenas e mais reforçadas e para os ambientes IP67 M8/M12. Com produtos do nível de placa como conectores jack RJ45 com componentes magnéticos integrados (mais energia via Ethernet [PoE – Power over Ethernet]) e discretos, além de conjuntos de cabos e produtos instaláveis de campo, a TE é parada obrigatória para exigências de conectividade ethernet. As construções de automação industrial atuais implicam interconexões entre milhares de sensores, atuadores, relés e cobre para transmissão de dados. Todos os dados sobre a fabricação em andamento precisam passar por todo o sistema e ir e voltar para a nuvem, ininterruptamente além de serem ultraconfiáveis. Segunda uma estimativa sólida, as construções de automação industrial envolvem 250 milhões de novas conexões por ano. A ethernet industrial é a espinha dorsal de todas as novas construções de automação.
E/S mini industrial
Com apenas um quarto do tamanho de um RJ45 tradicional, a solução de E/S Mini Industrial da TE é reforçado para demandas industriais, mas exige pouco espaço de bordo e barra. Em termos críticos, a altura reduzida permite que engenheiros de design desenvolvam módulos mais compactos para sistemas de trilho DIN. A TE reconheceu que nossos clientes em todo o ecossistema de automação industrial precisam de compatibilidade DIN e estamos atendendo a essa necessidade de mercado. Desconexões desnecessárias são coisa do passado com uma tecnologia de contato do ponto de contato duplo e um mecanismo de engate de metal compacto. Nosso conector de E/S Mini Industrial é perfeito para aplicações de movimento e acionamentos, comunicação industrial, PLCs e aplicações robóticas.

Características
E/S mini industrial
- Pequeno, tamanho compacto (economia de espaço)
- Terminação de fio que economiza tempo
- Permite conexões fio a fio
- Desempenho até Cat6A quando usado na aplicação Industrial Ethernet
- Intercompatível com receptáculos de configurações variadas (SMT, THR, Ângulo Reto, Reto)
- Interface com chaveamento para evitar incompatibilidades
- Indicado para ambientes Industriais de alto impacto e vibração
M8/M12
Os sistemas de conectores M8/M12 da TE e os conjuntos de cabos oferecem fornecedores dos sistemas de fábrica uma oferta ponta a ponta para conexões de barramento serial e ethernet até 10 Gbit/s e proteção de umidade IP67. O portfólio de produtos M8/M12 oferece prazos curtos graças ao estoque local, às baixas quantidades mínimas para pedidos (MOQs – Minimum Order Quantities) e a um serviço mundial de amostras que atende às necessidades dos clientes para agilizar o tempo de Entrada no Mercado. Com um portfólio versátil e muitas configurações específicas do cliente, a linha de produtos do painel M8/M12 oferece flexibilidade de design em conectividade de placa, conectividade de montagem do chassi e conjuntos de cabos. O portfólio contém soluções híbridas que permitem energia e sinal em uma solução conectora, e isso resulta em uma economia de espaço de conectividade na aplicação.

Características
M8/M12
- Conectores com código X são compatíveis com as necessidades de maior largura de banda de até 10 Gb/s
- Codificação A, B, D, L, S, T, X disponível
- Sistema de conectores facilmente instalado
- Proteção ambiental IP67
- As faixas de conectores incluem conectores macho e fêmea nas posições 2, 3, 4, 5, 8 e 12 e Conectores Y
- Todos os conectores também estão disponíveis com contatos banhados a prata para maior condutividade
- Arranjos alternativos de montagem para copo de solda ou PCB
- Montagem em painel e versão de distribuição disponíveis
- Blindagem confiável
- Conexão rápida e segura
- Compatibilidade reversa
RJ45 industrial
Nossos conectores RJ45 Industriais oferecem soluções Cubra a maioria das exigências de conexão do cliente de ambientes IP20 a IP65-67. Complementar às soluções de placa RJ45 Industriais, a TE também oferece a interconexão na forma de conjuntos de cabos e conectores instalados em campo, o que torna a TE vendedora de soluções para aplicações Ethernet Industriais.
Conectores jack RJ45 industriais com Magnéticos Integrados são bons exemplos de produtos que oferecem robustez de grau industrial em um pacote menor e robusto. Isso significa economizar espaço de placa no conector jack e um espaço de placa com os componentes analógicos integrados pelos conectores jack. Variantes compatíveis com Power over Ethernet (PoE+) e também componentes magnéticos discretos também estão disponíveis.

Características
RJ45 industrial
- Soluções de conectividade IP20 e IP67 em metal ou plástico segmentadas para aplicações industriais.
- Produtos no nível de placa, Conjuntos de cabo e soluções Instaláveis de Campo.
- O nível de desempenho sobe até Cat 6A – 10 Gb/s.
- Os produtos foram projetados para facilitar o uso na produção e na instalação da infraestrutura Ethernet.
- Disponibilidade do produto segmentado para mais de 10 anos.
Saiba mais
Controle de Processo com Precisão
Com os conectores Ethernet Industriais certos, o tempo de inatividade e as interrupções são evitados. Para obter o máximo da rede de automação industrial e investimentos em software, os processos de fabricação devem ter dados, sinal e energia ininterruptos. Só então o controle preciso do processo e as benefícios de flexibilidade do processo podem ser realizados.
Capacitação da Manutenção Preditiva
Com a necessidade de mais dados e alta qualidade de serviço (QoS – Quality of Service), a Ethernet se torna uma opção de tecnologia melhor para conectividade industrial. Em vez de ter sistemas com dispositivos periféricos inativos e um acúmulo em camadas de sistemas seriais, BARRAMENTO e Ethernet parcial, um sistema melhor e mais gerenciável é implementado usando Ethernet em todos os lugares. Combinada com periféricos inteligentes, a coleta adicional de dados pode ser feita com os dados de controle necessários, possibilitando serviços como manutenção preditiva.