Projetado para comunicações confiáveis
Os conectores RJ45 industriais são conectores de dados retangulares projetados para redes Ethernet em ambientes industriais. Há suporte para taxas de dados de 10/100 Mb/s e 1 Gb/s. Componentes magnéticos de Ethernet individuais, como peças discretas, permitem o layout personalizado da porta Ethernet para a prevenção de incompatibilidade eletromagnética e/ou sobretensão. Todas os componentes magnéticos de Ethernet são soldáveis para montagem em superfície (SMD) e por refluxo. Nossos conectores de cabo podem ser instalados em campo e estão disponíveis para cabos de 2 pares (10/100 Mb/s) e de 4 pares (1/10 Gb/s), com suporte a desempenhos das categorias Cat5e, Cat6 e Cat6A. A instalação sem ferramentas com corte automático do fio ajuda a garantir uma conexão de alta qualidade em pouco tempo.
Padrão de comunicação confiável. Nosso portfólio de produtos RJ45 é constituído por vários fatores de forma, conectores jack RJ45, conectores Ethernet magnéticos e conectores de cabo instaláveis em campo, com suporte também para Power over Ethernet (PoE), PoE+, PoE++ (IEEE802.3at e IEEE802.3bt). Role para baixo para saber mais sobre nossos produtos e soluções. Nossos sistemas POLAMCO de conectores RJ45 de alta velocidade incorporam uma cápsula metálica baseada no padrão MIL-DTL-38999 e na série 26482 III, com proteção mecânica e contra incompatibilidade eletromagnética completa de 360 graus. A linha POLAMCO foi projetada para cumprir requisitos de alta velocidade para conexões de dados.
Perguntas frequentes
O que é um conector RJ45?
Um conector RJ45 é um tipo de conector de formato quadrado usado principalmente para conexões Ethernet. O conector RJ45 é usado em conexões ponto a ponto, enquanto sistemas mais antigos eram baseados em cabos coaxiais. Há diversas variantes desses conectores, com diferentes fatores de forma: blindados/não blindados, 10/100 Mb/s e 1/10 Gb/s, classificados para uso em escritórios e ambientes industriais, formato reto ou angulado, proteção IP20 e IP67, estrutura sobremoldada e instalável em campo, além de modelos para placas de circuito impresso com magnetismo integrado.
Qual é a diferença entre um conector RJ11 e RJ45?
O RJ11 é uma versão menor de quatro contatos de um RJ45 (oito contatos). O conector RJ11 é frequentemente usado para conexões de telefone e fones de ouvido telefônicos, e não é usado para Ethernet. O conector RJ45 é o principal padrão de conector para Ethernet.
Os conectores Cat5 e Cat6A são a mesma coisa?
O desempenho do cabo Ethernet está relacionado à marcação de categoria. A marcação Cat5 indica que a largura de banda do cabo é de 125 MHz e que o cabo oferece suporte a taxas de dados de Ethernet de até 1 Gb/s. A marcação Cat6A indica que a largura de banda do cabo é de 500 MHz e que o cabo oferece suporte a taxas de dados de Ethernet de até 10 Gb/s. O conector Ethernet deve ter a mesma classificação que o cabo, para garantir o desempenho máximo de todo o sistema.
Qual cabo usa conectores RJ45?
O cabo Ethernet de 2 pares (4 fios) é normalmente usado para taxas de dados de 10/100 Mb/s, enquanto o cabo de 4 pares (8 fios) é usado para taxas de dados de 1/10 Gb/s. A classificação de categoria do cabo deve ter o valor certo para o suporte à largura de banda, bem como para as taxas de dados necessárias.
O que são conectores RJ45 industriais tipo jack?
Características
- Revestimento de ouro de 30 micropolegadas.
- Materiais LCP
- Faixa de temperatura industrial de -45 até +85 graus Celsius
- Soldável por refluxo
- Indutor de três fios
- Taxas de dados de 10/100 Mb/s e 1 Gb/s
- Fatores de forma de 1x1, 2x1 e 1x2, LED opcional
- Suporte para PoE, PoE+ e PoE++
Vantagens
- Confiabilidade superior devido à alta temperatura Curie de magnetismo, materiais para altas temperaturas (LCP) e revestimento do contato em ouro de 3 micropolegadas.
- À prova de corrosão devido aos contatos banhados a ouro
- Faixa de temperatura industrial para aplicações no chão de fábrica não reguladas do ponto de vista da temperatura
- Excelente integridade de sinal e saturação mínima, o que resulta em menos erros de transmissão com o uso de um indutor de três fios (sem interferência entre PoE e sinais)
- Apenas uma etapa de soldagem é necessária para a produção, o que permite uma maior capacidade de processamento
- Acondicionamento otimizado para a situação de produção dos clientes com embalagens em fita/rolo e em bandejas
CONECTORES RJ45 INDUSTRIAIS MODULARES TIPO JACK
A família de conectores RJ45 modulares tipo jack sem magnetismo da TE Connectivity complementa o portfólio de conectores RJ45 ao adicionar um conjunto básico de produtos que podem ser usados em combinação com a nossa linha de componentes magnéticos individuais. O conector jack mais recente está em conformidade com as normas IEC 60603-7-1 e IEC 60603-7-3, suporta faixas de temperatura industriais e está disponível em taxas de velocidade de 10/100 Mb/s e 1 Gb/s, nas variações 1x1, 1x2 e 2x1 com e sem LED. Os conectores suportam a tecnologia de furo passante (THT) com recursos para solda por refluxo.
Vantagens
- Confiabilidade e economia de custos com durabilidade e longa vida útil
- Os produtos da TE são soldáveis por refluxo, de acordo com a norma JEDEC J-STD-020D
- A faixa de temperatura estendida atende aos requisitos de equipamentos industriais cuja faixa de temperatura padrão (0 °C a 70 °C) é limitada
Características
- Adequado para os requisitos de equipamentos industriais
- Faixa de temperatura estendida de -40 °C a +85 °C
- Pino de refluxo em solda de pasta


Conectores RJ45 Industriais Instaláveis em Campo
Características
- Instalação sem ferramentas
- Faixa de temperatura industrial de -45 até +85 graus Celsius
- Corte automático de fios
- Taxas de dados de 10/100 Mb/s e 1/10 Gb/s
- Reutilizável até três vezes
Vantagens
- Tempo de instalação reduzido com design que não requer ferramentas, já que o fio é cortado automaticamente
- A compatibilidade com todos os tamanhos comuns de fios reduz os requisitos de estoque
- Design robusto para uso em ambientes adversos, onde a qualidade da conexão é crítica
- Faixa de temperatura industrial para aplicações no chão de fábrica não reguladas do ponto de vista da temperatura
- Reutilizável até três vezes, o que permite que o produto seja reutilizado na revisão da construção industrial, ou quando houver um problema com a conexão

Componentes Magnéticos para Ethernet Industrial
Características
- SMD
- Taxas de dados de 10/100 Mb/s e 1 Gb/s
- Suporte a PoE, PoE+
- Versões de 1, 2 e 4 portas
- Soldável por refluxo
Vantagens
- Apenas um único processo de solda é necessário para a produção
- A possibilidade de substituição simples elimina a necessidade de reprojetar o produto para usar o conector da TE

Sobre nossos produtos
Processos industriais requerem soluções de conectividade à prova de corrosão, capazes de suportar temperaturas mais altas e robustas o suficiente para resistir a manuseio, choque/vibração e poeira/umidade. Nossas soluções industriais de Ethernet são projetadas com esses ambientes adversos em mente. Capazes de lidar com temperaturas de até 85 graus Celsius, esses componentes são otimizados para lidar com ambientes sujeitos a choques e vibração. Além disso, os contatos são revestidos com camadas de ouro de 30 micropolegadas, o que os torna à prova de corrosão. Todos os produtos para placas são soldáveis por refluxo, o que evita que nossos clientes precisem usar vários processos de solda para a produção de equipamentos.
Para o acabamento de cabos, produtos robustos de graduação industrial também são necessários. Nossos produtos são fáceis e rápidos de instalar e apenas uma variante pode lidar com praticamente todos os tipos de cabos. É possível reutilizá-los caso uma conexão incorreta tenha sido feita. A conexão em si deve ser constante e não mostrar quaisquer microinterrupções na presença de choques e vibrações intensas. Além disso, nossos conectores da variante 1 e da variante 14 são projetados para clientes que também exigem soluções com classificação IP67.
Saiba mais
Aplicações
- Painéis/gabinetes de controle elétrico
- Robótica
- Motores/controles de motores
- Maquinário
- PLCs
- e instalações industriais de Ethernet em muitas outras aplicações

Conheça Nossos Conectores RJ45 POLAMCO
Características
- Cápsulas de alumínio, bronze marinho e aço inoxidável para várias aplicações
- Vedação segundo o padrão IP68 para ambientes com fluidos e poeira
- Altos níveis de proteção contra choques, vibração e impacto mecânico
- Cápsula polarizada estilo 38999 e 26482, com encaixe rápido e seguro
Plugues Polamco
Características
- O conector RJ45 é fornecido como um kit, sem que outros componentes sejam necessários
- Aterramento completo do plugue RJ45 blindado para a cápsula estilo 38999
- Retenção de cabo > força axial de 100 N
- Plugue removível
- Construção inteiramente em metal
- Baixo perfil, 43 mm de comprimento total
- Classificação de temperatura: -40 °C / +120 °C
- Transmissão de dados:
- 10 BaseT, 100 BaseTX, 1000 BaseT e
- redes 10.000 BaseT (até 10 Gb)
- Todas as seis orientações de polarização dos estilos 38999 e 26482 disponíveis e quatro orientações adicionais de insertos resultam em 24 configurações totais
Receptáculos Polamco
Características
- Design em peça inteiriça pré-montada para ambientes adversos
- Estruturas internas de aterramento garantem excelente continuidade
- Opção isolada (não aterrada) disponível
- Conector jack traseiro contido dentro da cápsula do receptáculo
- Não são necessárias ferramentas para a montagem