Tendência
TECNOLOGIA M12 PUSH-PULL
Reduza os tempos de montagem e forneça conexões confiáveis e seguras ao mesmo tempo
Em um mundo onde a demanda por dispositivos menores está crescendo, A TE fornece uma solução para enfrentar os desafios técnicos dessa demanda. A tecnologia Push-Pull permite ter uma densidade maior de conectores M12 em um dispositivo Industrial. Em vez de torcer a conta de ferrite do conector, basta ligar o conector no receptáculo da placa de circuito impresso. Os fabricantes de dispositivos e montadoras de sistemas podem obter um rápido retorno do investimento devido à maior produtividade do trabalhador e ao aumento do tempo de atividade da produção, com menor risco de conexões intermitentes ou soltas.
A nova variante Push-Pull é mais fácil implantar o sistema M12 devido ao fácil processo de montagem. A tecnologia Push-Pull economiza tempo durante a instalação em comparação às alternativas tradicionais do M12. Ao conectar o conector, ele dará feedback háptico e acústico quando estiver corretamente bloqueado. Isso também permite que o conector seja acoplado cegamente. Para ser aplicável em ambientes adversos, o conector terá uma classificação IP67 para resistência à intrusão de poeira e água, garantindo conectividade eficiente, de alta qualidade e confiável com uma transmissão de sinal de alta integridade.
A tecnologia Push-Pull permite o instalador para travar o conector sem o uso de qualquer ferramenta. Isso possibilita ter uma densidade maior de conectores de soquete da placa de circuito impresso em comparação com os conectores tradicionais M12. Bloquear o conector sem uma ferramenta economiza o tempo de instalação no campo. Isso reduz o custo padrão total. Os novos soquetes do portfólio push-pull serão compatíveis com os conectores tradicionais do tipo parafuso M12. A interface push-pull com bloqueio interno usada nos conectores M12 da TE está em conformidade com a especificação IEC 61076-2-012 para conectores circulares com bloqueio push-pull interno baseado em interfaces de conector M12 de acordo com IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-211 2-111 e IEC 61076-2-113.

"Os fabricantes de dispositivos e montadoras de sistemas podem obter um rápido retorno do investimento devido à maior produtividade do trabalhador e ao aumento do tempo de atividade da produção, com menor risco de conexões intermitentes ou soltas", diz Ted Szarkowski, Gerente de produto industrial, Comunicações, TE Connectivity
A nova variante Push-Pull facilita a implantação do sistema M12 devido ao fácil processo de montagem. A tecnologia Push Pull economiza tempo durante a instalação em comparação às alternativas tradicionais do M12. O tempo economizado ajuda na redução do custo padrão total.