Ethernet de par único, ou SPE, permite transmissão de ethernet com dois fios, em vez de oito. Há anos, a TE Connectivity vem impulsionando a inovação na indústria automotiva com essa tecnologia menor, mais leve e inteligente. A TE está agora trazendo as poderosas vantagens da SPE para a infraestrutura da Internet das Coisas Industriais.

Tendência
ETHERNET DE PAR ÚNICO: A INFRAESTRUTURA PARA IIOT
Reduz a complexidade, os custos e permite que você vá além das fronteiras existentes.
A TE Connectivity suporta a Ethernet de par único (SPE) como infraestrutura para IIoT. No mundo de hoje, temos muitas tendências que oferecem oportunidades para nossos clientes - miniaturização de dispositivos, maior eficiência dos dispositivos e alimentação remota. A SPE fornece uma única rede ethernet aberta e escalável dentro de um sistema de automação. No passado, eram necessários vários fios para ethernet rápida de 100 Mbps e ainda mais fios para ethernet Gbps. Agora, com a SPE, apenas dois fios são necessários para dados e energia (PoDL, alimentação na linha de dados). Isso reduz significativamente a complexidade, os custos e permite ir além das fronteiras existentes.

A SPE é o ponto de partida para a evolução de novos produtos e soluções de conectividade Com base nas normas de transmissão de acordo com o IEEE 802.3, a nova tecnologia de Ethernet de par único acaba de ser integrada às novas gerações de automóveis e substitui a rede de área de controlador (CAN) e outros sistemas de barramentos existentes lá.
Controles, funções de comunicação e segurança serão executados uniformemente na ethernet no futuro. Agora é hora de trazer essas vantagens para a automação industrial.
Como um facilitador do IIOT, permite uma comunicação praticamente livre de barreiras do sensor para a nuvem. Ela fornece LIBERDADE DE MOVIMENTO para aplicações e torna possível a MINIATURIZAÇÃO com soluções de linha de dados (PoDL) e conector híbrido. A SPE facilita um ECOSSISTEMA ABERTO, permitindo conexões de COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL E DE ALTA VELOCIDADE de até 1 Gb/s e comprimento de cabo de até 1000 metros para 10 MB/s.
- Soluções de conectores IP20 and IP67
- A solução de dados da TE com recursos PoDL de até 50 W
- A solução híbrida de dados de energia da TE (níveis de energia além de PoDL 24 V até 100 W e 48 V até 400 W) para fácil distribuição de energia (utilizando as infraestruturas de energia existentes)



RECURSOS
SPE Industrial Partner Network (Rede de Parceiros Industriais da SPE)
A TE Connectivity se orgulha de ser uma parceira fundadora da SPE Industrial Partner Network (Rede de Parceiros Industriais da SPE). Juntamente com todos os membros estamos conduzindo essa tecnologia para se tornar um padrão na indústria. O Programa de Parceiros SPE/T1 reúne marcas fortes com o objetivo de comunicar e posicionar conjuntamente a tecnologia da Ethernet de par único no mercado industrial. O mercado de SPE está sendo desenvolvido para abrir novas oportunidades de negócios. Para os usuários, isso significa uma imagem simples de IIoT em conjunto com a Ethernet de par único, com clareza e transparência em toda a placa - desde a padronização até os componentes e dispositivos e até as aplicações.