A dependência crescente de dados de alta velocidade por aplicações automotivas essenciais aumenta a importância da Compatibilidade Eletromagnética no design da rede de interconexões físicas dentro dos veículos. Saiba mais, baixe nosso white paper atualizado hoje
A mobilidade de última geração será definida por formas mais seguras, sustentáveis e convenientes de se locomover. A capacidade de transportar de forma eficiente e confiável grandes volumes de dados de alta velocidade dentro do veículo e muito mais é fundamental para conseguir isso.
Durante anos, o número de unidades de controle eletrônico (ECUs) tem aumentado continuamente, variando até 150 ECUs por carro, dependendo da classe do veículo.
A rede de interconexão física resultante, estabelecendo os links entre inúmeros novos dispositivos e sensores relevantes para a segurança e com a próxima camada de controle correspondente mais alta, está se tornando altamente complexa. Por exemplo, dependendo de sua classe, um carro moderno pode conter até 150 ECUs e esse número está aumentando.
Além disso, com a eletrificação crescente de grupos motopropulsores veiculares, eletrônicos de alta tensão e conexões de dados de alta velocidade devem ser capazes de coexistir sem impacto na confiabilidade funcional.
Até 150 ECUs nos carros atuais.
Este artigo (atualizado em março de 2022) mostra como a TE aborda e garante a EMC durante o desenvolvimento de componentes. A primeira versão do artigo usou o exemplo de um sistema de interconexão projetado para a Ethernet Automotiva, com o foco principal em conexões ponto a ponto para fusão de dados de sensores e transmissão de dados através da rede Ethernet. Esta versão mais recente do artigo também se concentra no gerenciamento da EMC em links de conectividade de dados baseados em tecnologia coaxial.
Tópicos Relacionados: