Soquetes LGA de última geração
Um soquete LGA (Land Grid Array, Matriz de grade terrestre) pode oferecer uma interconexão elétrica compressiva entre as PCBs (Printed Circuit Boards, Placas de circuito impresso) e o processador. Os soquetes LGA são uma das tecnologias de soquete mais recentes para pacotes de microprocessador x86 LGA cujo tamanho varia até 4.200 pinos. Esses soquetes podem oferecer uma interface elétrica compressiva para o pacote do microprocessador e são montados na superfície por esfera de solda na PCB. Nossos soquetes LGA têm ferramentas flexíveis que podem proporcionar um tempo de retorno rápido e de alta qualidade para protótipos, o que permite que os soquetes estejam prontos para uso em um estágio inicial do programa. Nossos soquetes LGA são usados em computação de alto desempenho, servidores, estações de trabalho e computadores desktop.
Produtos em destaque
Soquete e hardware LGA 4189
-
Soquetes LGA 4189
Nossos soquetes LGA 4189 e hardware suportam CPUs de última geração tendo em vista mais desempenho e melhor escala do sistema. Os soquetes LGA 4189 foram projetados para viabilizar processadores de última geração compatíveis com PCIe Gen 4 e quatro ou oito arquiteturas de sistema multiprocessador.
-
Hardware LGA 4189
Fabricamos peças de soquete e hardware, oferecendo uma solução completa.
Família de soquetes LGA
Recursos do produto:
Soquetes LGA
- A carcaça do soquete facilita a solda eficiente na PCB.
- O soquete acompanha uma tampa para facilitar a escolha e o local a vácuo.
- As placas traseiras estão disponíveis banhadas a zinco ou níquel.

Produto em destaque
Soquetes LGA 3647
-
Soquetes LGA 3647
Nosso soquete LGA 3647 foi projetado para processadores CPU de última geração da Intel. O novo soquete permite que os designers aproveitem o melhor desempenho e os melhores processadores do dimensionamento de aplicação do sistema. O soquete LGA 3647 é o primeiro a contar com um design de duas peças que reduz o empenamento e oferece uma coplanaridade melhor tendo em vista mais confiabilidade. Por ser um fornecedor validado dessa tecnologia, a TE é a fonte confiável e de alta qualidade desse novo soquete de processador CPU.
Detalhes do produto:
Soquete LGA 3647
- Passo: 0,9906 mm sextavado
- Altura SP: 2,7 mm
- Cont. NF: 25 gf a def. nominal
- Contagem de pinos: 3.647
- Matriz de pinos: 49x74
- Carcaça multipeça: 2 peças
Produto premiado:
-
Leia a história do reconhecimento da TE do soquete LGA 3647
Após um concurso intenso de cinco meses contra 74 grandes fornecedores de componentes eletrônicos, o soquete LGA 3647 da TE recebeu recentemente o prêmio de melhor componente passivo no EEPW (Electronic Engineering & Product World) 2016 Editors' Choice Awards – selecionado por mais de 2.000 membros atuantes do setor.

Soquete e hardware LGA 3647
Já disponível:
-
Veja o hardware do soquete P0 LGA 3647
Somos um fornecedor validado do hardware de soquete LGA 3647, inclusive placas traseiras, placas de reforço e clipes/suportes para o soquete P0. Com uma malha estreita e uma opção de não malha estreita, esse novo sistema de hardware oferece um alinhamento melhor e mantém os dedos distantes do campo de contato do soquete.