Indústrias
Conecte-se com a confiabilidade de missão crítica
Em situações de zona de combate, você pode confiar nos componentes e soluções TE para fazer as conexões em que você confia.
Simplificando sistemas e avançando recursos. Nada é mais importante, seja dentro ou fora do campo de batalha, do que sistemas militares confiáveis. Eles exigem um uso eficiente do espaço sem sacrificar a confiabilidade, sem adicionar peso desnecessário ou comprometer a eficácia da missão. O conhecimento especializado da TE Connectivity (TE) em produtos e sistemas de interconexão ajuda a garantir a compatibilidade completa do sistema para aplicações desafiadoras em ambientes de defesa. A complexidade dos sistemas de armas, distribuição de energia, rede e sistemas de soldados está crescendo rapidamente. A TE ajuda a simplificar as interconexões, aumentar o desempenho e aumentar a confiabilidade para obter maior precisão, resposta mais rápida e melhores comunicações.
Defesa terrestre
Componentes robustos
Interconecta-se para reter e manter a prontidão da missão
A defesa terrestre não só apresenta ambientes desafiadores, como também requer maior compatibilidade do sistema. Nossos componentes oferecem um desempenho de interconexão elétrica superior nessas condições extremamente difíceis.


Distribuição de energia
Explore Soluções Poderosas
A TE Connectivity (TE) oferece relés e contatos com classificações atuais de junção/ruptura até 2000 A, classificações atuais de até 1000 A a 28 VCC e 500 A a 900 VCC, e vedação hermética para maior confiabilidade. Nossos relés oferecem uma das combinações líderes do setor de comutação de alta corrente em pacotes compactos e leves.
Sistemas de armas
Simplificando sistemas, avançando recursos
À medida que a complexidade dos sistemas de armas aumenta, ajudamos a simplificar as interconexões, aumentar o desempenho e aumentar a confiabilidade para obter maior precisão, resposta mais rápida e melhores comunicações.
Aeroespaço Militar
Energia e controle aeroespacial
Conectividade mais inteligente para controle de voo inteligente
Entendemos os protocolos complexos do sistema, os principais requisitos de parâmetros elétricos e os requisitos gerais de desempenho mecânico do mercado aeroespacial militar.
Ao buscar uma abordagem holística para a integração de sistemas, conte com a TE para soluções e experiência em todos os sistemas, de aviônicos e controle de voo, até sistemas de energia e armas, guerra eletrônica e veículos aéreos não tripulados.

Asa rotativa e fixa
Definindo nova direção no controle de voo
Os modernos controles de voo combinam sistemas mecânicos, hidráulicos e cada vez mais fly by wire para gerenciar superfícies de controle de voo, trem de pouso e outros mecanismos. À medida que a sofisticação desses controles aumenta, também aumentam os requisitos para velocidades de processamento mais rápidas e solenoides, sensores e atuadores menores, mais leves e mais confiáveis.
O sucesso no ambiente de aviônica robusto de hoje é mais do que uma compreensão completa de seus próprios produtos. O sucesso exige uma compreensão igualmente sofisticada da aplicação e o quão bem seu produto interage como parte de um sistema integrado global. Na TE, entendemos os protocolos complexos do sistema, os principais requisitos de parâmetros elétricos e os requisitos gerais de desempenho mecânico do mercado aeroespacial militar.
Marinha
O mar é um ambiente severo, sempre desafiando os sistemas elétricos e eletrônicos que controlam navios. Com nossa profunda compreensão das necessidades únicas dos ambientes marinhos, a TE Connectivity (TE) tem uma história orgulhosa de fornecer soluções para tornar os navios mais confiáveis, mais sofisticados e prontos para a missão. Nossas soluções economizam peso, requerem menos espaço e ajudam você a alcançar novos níveis de desempenho. Seja a aquisição de alvos intensivos em processamento ou a entrega confiável de energia, você encontrará mais opções de produtos navegáveis para apoiar a missão submarina, em águas litorâneas ou através das extensões dos oceanos.


Soluções para marinha
Dome um ambiente adverso
A gama de produtos da TE Connectivity (TE) suporta aplicações em ambientes severos relacionadas à defesa e tem um longo histórico de projetar e construir conectores e soluções de sistema militares. Produtos projetados para atuar tanto no litoral, como aplicações em águas muito profundas, em uma variedade de plataformas governamentais, incluindo submarinos, embarcações de superfície, helicópteros, veículos terrestres, AUVs, ROVs e UUVs.
Armas Marinhas e Carga Útil
Inicie a missão com confiabilidade crítica
Seja a aquisição de alvos intensivos em processamento ou a entrega confiável de energia, você encontrará mais opções de produtos navegáveis para apoiar a missão submarina, em águas litorâneas, ou através das extensões dos oceanos.
Propulsão e distribuição de energia
Conte com controle de energia de alto desempenho
Nossas soluções de distribuição de energia podem ajudar a combater os perigos potenciais das aplicações navais, resistindo ao sal, umidade, óleos agressivos, combustíveis e outros solventes e mantendo a distribuição eficiente de energia sob condições difíceis de vibração e choque.
Sistemas elétricos de cascos de embarcações
Construído em Confiabilidade da Proa até a Popa
A TE está aumentando o desempenho com poderosas soluções de infraestrutura. Você encontrará cabos com tamanho e peso reduzidos, relés e contatores vedados e uma ampla variedade de produtos para ajudar a gerenciar e identificar cabos e subsistemas
Defesa antimísseis
Design compacto e inteligente
Soluções que sobrevivem em ambientes adversos
A TE está ajudando os projetistas a criar sistemas de defesa antimísseis mais inteligentes, menores, mais leves e mais confiáveis. Embora um míssil precise funcionar apenas uma vez, todo míssil deve estar pronto para funcionar perfeitamente a qualquer momento.

Orientação de rastreamento
Largura de banda para mira de precisão
À medida que a sofisticação dos sensores cresce e os sistemas usam múltiplos sensores, os dados que eles fornecem se tornam mais complexos. A conectividade para manipular os dados está passando de Gigabit Ethernet para 10G em rede, enquanto os sistemas de processamento de sinal precisam lidar com mais largura de banda em pacotes menores.
Ogivas
Confiabilidade crítica ao desempenho
Nossos conectores são projetados para liberação rápida e confiável do armazenamento da aeronave. A confiabilidade é maximizada com relés de precisão e temporizadores da TE para ajudar a confirmar que a carga útil seja entregue no alvo.
Sistemas de controle
Tudo funcionando em perfeita harmonia
Os controles de voo devem monitorar a dinâmica da estrutura da aeronave e ajusta os parâmetros de voo. Os sistemas de controle lidam com todas as seções do míssil. Eles devem estar bem protegidos contra EMI, gerada não só dentro do sistema, mas de fontes de contramedidas externas.
A TE está ajudando os projetistas a criar sistemas de defesa antimísseis mais inteligentes, menores, mais leves e mais confiáveis. Embora um míssil precise funcionar apenas uma vez, todo míssil deve estar pronto para funcionar perfeitamente a qualquer momento. Todos os subsistemas devem ser confiáveis e de fácil manutenção para manter a missão do míssil pronta.
Espaço
Design leve para condições extremas
Confiabilidade de lançamento para a fronteira final
Aplicações espaciais implicam condições extremas e exigem o melhor em composição leve, design inovador e confiabilidade.


Veículo de Lançamento Espacial
Conectividade desde o Lançamento ao Alvo
Conectores umbilicais, fio, cabo, relés, contatores, sensores, barramentos de dados Mil-Std-1553 e uma série de interconexões aviônicas fazem da TE uma líder mundial em conectividade de veículos de lançamento.
Chassi de nave espacial
Funcionando em gravidade zero
A TE fornece soluções de alta tecnologia e alta confiabilidade para chassis de naves espaciais e barramentos satélites, incluindo interconexão de dados e energia, sensores, dispositivos de distribuição de energia como relés e contatores, fio compatível com o espaço, cabo e sistemas integrados, como o barramento de dados Mil-Std-1553.
C4ISR espacial
A TE oferece um amplo portfólio de soluções de conectividade compatíveis e qualificadas para o espaço, incluindo soluções convencionais e de caixa para caixa que são leves, com alta largura de banda e utilizáveis no espaço.
Sistemas/Dispositivos Vestíveis para Soldados
Sistemas de Comunicação Militar
Habilitação do soldado conectado
As interconexões elétricas fizeram configurações menores, mais leves e mais modulares, específicas da missão.

-
O.C.H. Microconectores circulares
Exército dos EUA aprovou conectores circulares
Sistema de Soldados e Armas
Habilitação do soldado conectado
Operar em condições adversas requer sistemas de soldados que não são apenas robustos, mas também fáceis de usar. A TE oferece uma linha de soluções de interconexão que são ergonômicas, mas robustas, e que economizam espaço e peso quando cada onça conta.
Equipar soldados para missões modernas significa dar-lhes a vantagem tecnológica para ter sucesso. Você precisa integrar redes pessoais, sensores, comunicações C4 e o poder de gerenciar os sistemas. E você precisa conectar todos os sistemas de forma confiável e fácil de usar.
Veículos não tripulados (UAV)
Sistemas inteligentes para comunicação remota
Voe mais alto, fique mais tempo
Sistemas aéreos não tripulados, que variam de extensões de asas de 60 pés em plataformas de alta altitude até o tamanho de um pequeno beija-flor, exigem soluções inovadoras para atender aos requisitos da missão de longos tempos de voo, recursos avançados de coleta de inteligência e entrega de armas.

Veículos não tripulados tornaram-se um importante pilar nos espaços de batalha modernos, e os sistemas de próxima geração continuarão a ser exigidos a fazer mais com menos tamanho, peso e consumo de energia (SWaP). Reduzir o SWaP é vital para missões mais longas, maior eficiência de combustível e recursos adicionais de vigilância e combate.