Estudo de caso
Eficiência energética através da inovação
Uma grande empresa de engenharia, aquisição e construção (EPC) solar foi encarregada de ter certeza de controlar os custos associados à instalação, operação e manutenção da usina solar em um local propenso a inundações.
Acelerando a instalação do parque solar
A nova solução de tronco personalizável da TE ajuda um parque solar de 140 MW no Centro-Oeste dos EUA a simplificar e acelerar as instalações de conexão elétrica – uma melhoria bem-vinda no contexto de condições particularmente desafiadoras do local.
O desafio
Uma das maiores empresas de geração de energia dos EUA contratou uma empresa global de engenharia, aquisição e construção (EPC) para construir um parque solar de 140 MW a tempo, mantendo o tempo de trabalho e os custos sob controle e garantindo uma queda máxima de tensão de 1,5%. A instalação no local envolveu mais de 250 trabalhadores em mais de um ano.
O canteiro de obras do parque solar, localizado na zona rural do Arkansas, é propenso a inundações, trovões de rotina e tempestades de raios, tornados sazonais e ondas de calor prolongadas. Além disso, a pandemia da COVID-19 criou atrasos adicionais que ameaçaram atrasar toda a instalação em vários meses.
Para superar esses desafios, a EPC selecionou a Solução de tronco personalizável (CTS) solar da TE, que utiliza uma arquitetura centralizada de tronco-barramento, fornecendo uma arquitetura de fiação geral significativamente mais simples em comparação com a abordagem tradicional.
140MW
350 K
1.5%
A SOLUÇÃO
O sistema de CTS facilita muito a instalação, graças, em partes, ao uso de conectores de perfuração de isolamento solar de gel, que não requerem nenhum corte de isolamento de cabo ou descascamento, economizando tempo de trabalho importante. A clamshell preenchida com PowerGel que cobre o IPC protege as conexões contra a entrada de umidade durante sua vida útil.
Usando este sistema, os técnicos no local relatam que precisam, em média, de apenas dois minutos para instalar dois IPCs. Isso inclui limpar o cabo, testá-lo para continuidade, definir os IPCs por aperto manual, usar uma chave de impacto sem fio para apertar os conectores de parafuso torquimétrico de acordo com a especificação, aplicar o gabinete da caixa de gel, testar a continuidade no conector do jumper e cortar a terminação no comprimento.
Além disso, para evitar a ameaça de água parada frequente, a fiação e o cabeamento são instalados dentro de cabides de cabos acima do solo, que correm de leste a oeste e de norte a sul.
Podemos instalar 10 IPCs e terminar um Trunk Bus Disconnect (TBD) para fechar um circuito em menos de 20 minutos, então isso economiza muito tempo.
- Gerente de projeto do local
O RESULTADO
Graças ao sistema de CTS, o tempo e o trabalho necessários para instalar a parte elétrica deste parque solar foram bastante reduzidos.
Outra vantagem importante do sistema é que ele reduz o número de conexões, o que ajuda a minimizar o vazamento de corrente e a queda de tensão em qualquer parque solar. Para este projeto em particular, espera-se que a arquitetura de CTS ajude o parque solar a atingir a meta de queda máxima de tensão de 1,5% para toda a rede de distribuição de coletores de CC.