Luzes de LED em iluminação ao ar livre
As lâmpadas de rua de LED de hoje em dia são sistemas eletrônicos com considerações que vão muito além de apenas obter energia para o LED. Mais informações abaixo. Entre em contato conosco hoje mesmo para uma consulta de projeto.
AUTOR
Ronald Weber, engenheiro, especialista do setor
Não é nenhum choque para ninguém que as luzes de LED de alta potência revolucionaram a indústria de iluminação. Sem dúvidas, isso não é mais evidente do que na iluminação ao ar livre. Quase todas as grandes cidades estão envolvidas de alguma maneira para renovar os sistemas de iluminação ao ar livre e aproveitar os custos de manutenção mais baixos, eficiência energética e controlabilidade oferecidos pela iluminação ao ar livre baseada em leds de hoje em dia.
Para o designer de produtos de iluminação ao ar livre, mais especificamente em relação aos postes de luz, pode-se dizer que essas luminárias são iguais aos tempos dos nossos avôs. Não usamos mais um dispositivo CA em que é apenas necessário obter energia elétrica para uma lâmpada que em sua pior implementação gera 90% de calor e 10% de luz. O conjunto de habilidades elétricas normais de um projeto se aproximou da eletrônica digital, gerando energia constante para luzes de LED atuais, diversas técnicas de comunicação sem fio e com fio, projeto de fonte de energia, integração de sensores e uma série de diferentes requisitos de gerenciamento e qualificação.
As lâmpadas de rua de LED de hoje em dia são sistemas eletrônicos com considerações que vão muito além de apenas obter energia para o LED.
Embora conectores normais podem ser usados, eles estão longe de ser o ideal em muitos casos. Por isso, o uso de conectores especializados projetados especificamente para a iluminação pública agora é uma norma. Até mesmo o onipresente receptáculo de controle de fotos NEMA/ANSI existente na maioria dos postes de iluminação pública mudou para acomodar a natureza eletrônica digital da iluminação pública e dos controles. Em muitos casos, filtros de linha de energia que nunca foram necessários em projetos mais antigos estão agora sendo implementados na iluminação pública para suprimir emissões digitais e minimizar a suscetibilidade ao ruído da linha de energia externa.