Aplicação
Processamento a laser
As capacidades de soldagem a laser e microusinagem de última geração agregam valor à nossa fabricação de cateteres e fios-guia, oferecendo mais opções em materiais e design.
Os OEMs de dispositivos médicos contam com os serviços de fabricação e montagem de dispositivos médicos de precisão da TE. Somos especialistas em corte, soldagem, ablação e marcação a laser. Os componentes e conjuntos da TE são usados em uma variedade de dispositivos médicos, incluindo coronarianos, periféricos e neurovasculares, condutores de estimulação, instrumentos cirúrgicos e dispositivos odontológicos e ortopédicos. Boas práticas de fabricação e controles de processos rigorosos são exercidos em todas as aplicações de nossos clientes. Não são adicionados materiais de enchimento durante o processo de laser, eliminando problemas de biocompatibilidade para as submissões médicas.
Guia de Referência em Engenharia a Laser
-
Clique aqui para baixar o guia de referência
A TE Connectivity fornece soluções de desenvolvimento e fabricação de produtos para seus clientes, OEMs e outras empresas no setor de dispositivos médicos. Desenvolvemos tecnologias e aplicações com uma barreira de entrada devido à complexidade ou ao custo. Usamos essas tecnologias para dar suporte aos nossos clientes durante todo o ciclo: do projeto e desenvolvimento à produção.
Tecnologias de processamento a laser
Corte a laser
O corte de precisão de materiais como plástico ou tubos metálicos é um dos nossos diversos pontos fortes.
Recursos:
- Tolerâncias dentro de 0,0005" ou menos
- Largura de gabarito tão pequena quanto 0,0007"
- Processe espessuras de parede tão finas quanto 0,002" até 0,030"
- Tubulação de diâmetro de processo (isto é, 0,012" x 0,009")
- Processos rápidos e repetíveis
- Os processos a laser custam menos do que métodos de usinagem ou EDM
Materiais:
- Aço inoxidável
- Níquel
- Cromo de cobalto
- MP35N
Corte/ablação a laser (polímeros):
- Requer pouco ou nenhum processo de limpeza secundário
- Tolerâncias dentro de 0,001" ou menos
- Furos de perfuração tão pequenos quanto 0,002" ou menos
- Redução do OD em componentes e conjuntos de polímeros


Soldagem a laser
As práticas de fabricação lean e controles de processos rigorosos da TE são exercidos em todas as aplicações de nossos clientes. Não são adicionados materiais de enchimento durante o processamento a laser, o que remove problemas de biocompatibilidade para as submissões médicas.
Recursos:
- Zona mínima afetada pelo calor ao redor do local da solda
- Processos a laser rápidos e repetíveis para uma qualidade consistente
- O processamento sem contato ajuda a prevenir o estresse nos materiais
- Metais diferentes podem ser soldados juntos
- O feixe de laser pode ser posicionado em uma geometria estreita
Aplicações:
- Fios-guia
- Cabos de torque soldados a laser
- Formação de esfera de fio a laser
- Pontas de cateter soldado a laser
- Soldagem de nitinol
- Conjuntos de tubos soldados a laser
- Soldagem de volta e topo
- Conjunto de nitinol soldado a laser
- Bobinas soldadas a laser helicoidais
- Juntas de solda hermética
- Conjuntos de filtros soldados a laser
Os materiais que podem ser soldados incluem:
- Soldagem de metais similares e dissimilares
- Aços inoxidáveis: 304, 316, 17-4, 420, 302, 303 e outros
- Nitinol
- Platina e ligas de platina
- Titânio
- Liga ELGILOY™, nicromo, liga INVAR™, MP35N™
- L605


Microusinagem
A microusinagem a laser femtosegundo é útil para o processamento a laser em etapa única, para múltiplos materiais em aplicações de dispositivos médicos. Projetada sob medida para ser flexível e adequado para cortes dentro ou fora do eixo e aplicações de P&D ou volume, pode lidar com o material plano e o corte de tubos no mesmo sistema, com configuração mínima. Essa capacidade cria novas oportunidades para microdesigns avançados, particularmente para metais difíceis de processar, perfurando e cortando furos e formas de alta precisão livres de danos térmicos, que não são viáveis com lasers convencionais.
Vantagens do processamento a laser em femtosegundo
- Corta ou perfura vários materiais e camadas ao mesmo tempo (metal ou polímero)
- Perfura e corta microformas
- Redução de OD nos componentes e conjuntos de metal e polímero (isto é, cateteres)
- Materiais e compostos incluindo polímeros, platina, aço inoxidável, nitinol e muito mais
- Sistema projetado sob medida para trabalho dentro ou fora do eixo
- Adequado para aplicações de R&D ou volume


Processamento a laser de plásticos
O corte a laser de materiais plásticos é rápido, limpo e preciso e requer o mínimo de ferramentas. Nossas estações de trabalho a laser dedicadas permitem um rápido retorno para as etapas de prototipagem e produção.
Materiais tão finos quanto 0.002" e tão espessos quanto 0.040" podem ser processados a laser, incluindo:
- Silicone
- Poliuretano
- PEBA
- ETFE
- PET
- Poliamida
- Tecidos de poliéster e muitos outros


Recursos de equipamento
- Processos de desenvolvimento de dispositivos médicos abrigados em 26.000 metros quadrados
- Sistemas a laser
- Equipamento de teste
- Acabamento/processamento
- Inspeção
- Usinagem/fabricação de ferramentas internas