Conectividade robusta para aplicações USB exigentes
Narrador: Os conectores micro USB da TE Connectivity são bem conhecidos por sua confiabilidade, robustez e versatilidade no atendimento a todas as aplicações de USB.
Conector micro USB 2.0 à prova d'água
Extrema durabilidade em ambientes severos
Narrador: O conector Micro USB 2.0 à prova d'água foi projetado para satisfazer as necessidades emergentes dos clientes dos dispositivos móveis menores e mais finos de hoje contra a entrada de água e poeira.
Conector micro USB 2.0 à prova d'água
Extrema durabilidade em ambientes severos
Recursos de proteção à prova d'água e poeira selam o perímetro do conector e sua estrutura interna
Ideal para aplicações onde há umidade e os detritos são presença constante
- Dispositivos vestíveis
- Tablets
- Dispositivos médicos
Narrador: À prova d'água e à prova de poeira, o Conector Micro USB 2.0 foi projetado para selar o perímetro do conector e sua estrutura interna. Isso evita que a umidade e os detritos penetrem o interior da concha, melhorando assim a experiência do usuário quanto à maior durabilidade e qualidade. Esses recursos tornam esse produto ideal para dispositivos vestíveis, tablets e dispositivos médicos
Melissa Knox
Gerente de Produto, TE Connectivity
GP TE: Um recurso que nos deixa muito empolgados é a concha de Metal Moldado por Injeção, que permite uma formação realmente 3D da concha. Esse recurso de design fornece uma concha de metal completa, com maior resistência à tração. Isso resulta em uma força de mais de 10 newtons, que é excepcionalmente forte se comparada à de um conector micro USB normal.
Conector micro USB 2.0 à prova d'água
Extrema durabilidade em ambientes severos
Um conector ideal para engenheiros que precisam de conectividade de dados e transferência de energia em um pequeno fator de forma com proteção contra umidade
GP TE: Para os engenheiros que precisam de um conector que, além de fornecer dados e energia em um pequeno fator de forma, proteja contra a umidade e ambientes severos, o Micro USB 2.0 à prova d'água é a melhor escolha.
Melissa Knox
Gerente de Produto, TE Connectivity
GP TE: Esta linha de produtos fornece proteção com classificação que vai até IP68, à prova de imersão, e prevenção de entrada de poeira em aplicações de conectores Micro USB 2.0.
Recursos do Produto
- Cumpre as especificações de desempenho para conectores Micro USB 2.0
- Acoplamento com plugues padrão do tipo Micro USB 2.0 B
GP TE: Esses conectores estão em conformidade com a especificação de desempenho micro USB 2.0 e se acoplam com plugues tipo micro USB 2.0 B padrão.
Recursos do Produto
- A placa de reforço evita danos aos contatos
- Previne curto-circuitos elétricos
GP TE: A placa de reforço evita danos à aba plástica que mantém os contatos dentro do conector causados pela inserção invertida ou angulada do plugue.
Recursos do Produto
- A interface do conector moldado de aço inoxidável resistente evita que o plugue seja torcido
GP TE: A interface do conector moldado de aço inoxidável resistente fornece a melhor força possível contra a torção do plugue e outras formas de abuso
Conector micro USB 2.0 à prova d'água
- Extrema durabilidade em ambientes severos
- Proteção contra umidade e detritos
- Ideal para dispositivos pequenos e finos
Narrador: A entrada de umidade e outros materiais estranhos nos dispositivos podem causar falhas em componentes eletrônicos sensíveis, mas o conector micro USB à prova d'água protege esses dispositivos nos ambientes mais severos.
Narrador:
Maior proteção
Estrutura mais resistente
Conector micro USB 2.0 à prova d'água
Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo.
Narrador:
Quer saber mais? Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo!
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts