Disponivel de

Contatores e relés são essencialmente usados como interruptores remotos para comutação de alta tensão ou alta corrente. Os relés são usados principalmente em dispositivos de baixa e média potência, enquanto os contatores são destinados a aplicações de alta potência.
Os contatores e relés da LADD Distribution são criados para enfrentar desafios ambientais adversos, comuns nos mercados de veículos industriais e comerciais, em que o desempenho avançado é fundamental. Eles são adequados para gerenciamento de bateria, relé de partida, controle de climatização, sistemas auxiliares de energia e controle de sistema hidráulico, além de aplicações de distribuição de energia em veículos comerciais, ônibus, veículos agrícolas e de construção, aeronaves, equipamentos de apoio em terra e empilhadeiras.
Nosso portfólio inclui contatores e relés selados com uma tecnologia que atende ou excede os padrões IP67 e IP6K9K, disponíveis em tensões nominais de 12 a 600 VCC e amperagens nominais contínuas de 20 A a 1.000 A.
Nós oferecemos:
- Relés de alta potência
- Relés inteligentes: ideais para tarefas de automação
- relés de energia industrial
- Relés especiais, como relés eletrônicos de controle e relés temporizadores
Portfólio de produtos vedados e robustos KISSLING
Disponivel de