Tipos de relé plug-in: Maxi, Micro e Mini

Nossos relés plug-in estão disponíveis nas dimensões Micro, Mini e Maxi ISO, incluindo versões de alta corrente e engate, de módulos e soquetes para sistemas de alimentação de 12 V, 24 V e 48 V. Projetados para aplicações em diferentes linhas de veículos, esses relés plug-in estão disponíveis em disposições de contato duplo e de ponte, com opções para dimensões especiais e personalizadas, componentes em série e paralelo e versões com revestimento à prova d'água. Nossos relés plug-in podem ser trocados facilmente dentro do sistema e são comumente utilizados em limpadores de para-brisa e bombas, aplicações de gerenciamento de energia, ignição, ventiladores e aquecedores, no mercado automotivo. Os relés plug-in automotivos são utilizados em carros, caminhões, ônibus e veículos pesados, incluindo veículos agrícolas e de construção.

Nossos relés plug-in são usados em chicote e montagem em PCB e módulos de relé. Um módulo de relé é uma unidade que contém relés eletromecânicos e componentes eletrônicos opcionais para habilitar uma função específica que não pode ser habilitada por um único relé. Aplicações típicas são, por exemplo, módulos do limpador de para-brisa, módulos de ventilador ou do motor de partida. Muitas vezes, esses pequenos módulos de relé são projetados para resolver um problema arquitetônico dentro de uma linha atual de veículos, com muito pouco esforço e impacto no custo.