Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Dimensões
-
Diâmetro do produto :
19.05 mm [ 0,75 in ]
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.25
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme
Características do corpo
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola :
Núcleo separado
Características do tipo do produto
-
Formato do produto :
Cylindrical
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
-15 – 15
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
-
Especificações ambientais :
Pressão de 1.000 psi
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
±10 V
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Conector de 6 pinos