Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Material de revestimento do produto primário :
Prata
-
Material do produto primário :
Liga de zinco
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote
Dimensões
-
Comprimento do produto :
19 mm [ .748 in ]
-
Comprimento da rosca :
7.4 mm [ .291 in ]
Normas da indústria
-
Norma da indústria :
VITA 46
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Pino guia
-
Função do acessório de hardware :
Hardware guia
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme