Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
Reconhecido por UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.6
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme