Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
132
-
Método de embalagem :
Caixa
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão :
Montagem de cobertura
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
PBT GF20
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme