Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de cabeçote :
Não envolto
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Empilhável :
Sim
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
22
-
Número de linhas :
2
-
Configuração de placa a placa :
Paralelo
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Forma do contato :
Quadrado
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin):
100 – 200
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.381 µm [ 15 µin ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
8.38 mm [ .33 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda :
.64 mm [ .025 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Altura da pilha :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.4 mm [ .055 in ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Nenhum
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR7189, UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote