Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Módulo de soquete guia
-
Função do acessório de hardware :
Hardware guia
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
-
Material de revestimento do produto primário :
Prata
-
Material do produto primário :
Liga de zinco
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em placa
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Norma da indústria :
VITA 46
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
80
-
Método de embalagem :
Saco