Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versão USB :
2.0
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel, Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0 Tipo A
Recursos de configuração
-
Número de portas :
4
-
Número de posições :
12
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho-chumbo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Revestimento de acabamento de estrutura :
Brilhante
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.4 µm [ 12 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Localização da montagem PCB :
Topo
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Perna Reta
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel, Montagem em placa
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Localizando de postes
-
Recurso de bloqueio :
Sem
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Natural
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1 – 1.6 mm [ .039 – .069 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de solda (máx) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de acoplamento (máx) :
1500
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Norma da indústria :
USB 2.0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja