Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Com fita e enrolado
Características do tipo do produto
-
Tipo de elemento :
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Indutância (µH):
1.8
-
Corrente nominal (máx) (mA):
20000
-
Resistência CC (Ω):
.0025
-
Tolerância de componentes passivos (%):
25
Dimensões
-
Comprimento do produto :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Largura do produto :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Altura do produto :
5.6 mm [ .22 in ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme