Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
50
-
Número de linhas :
2
-
Configuração de placa a placa :
Paralelo
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Forma do contato :
Quadrado
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin):
100
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
4.6 mm [ .181 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Pinos-guias
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material do invólucro :
Náilon-GF
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Classificação de temperatura do invólucro :
Padrão
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
48
-
Método de embalagem :
Caixa