Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
15
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
50
-
Tensão de operação (VAC):
50
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Espessura da guia compatível :
.2 mm [ .008 in ]
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.048 µm [ 120 µin ]
-
Largura da guia compatível :
.49 mm [ .019 in ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Níquel (Ni)
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.8
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
.7 mm [ .028 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.2 mm [ .008 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.3 mm [ .012 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Pino de solda
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA 9T GF
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .039 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector :
17.3 mm [ .681 in ]
-
Altura do conector :
2.9 mm [ .114 in ]
-
Largura do conector :
4.95 mm [ .195 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1500
-
Método de embalagem :
Carretel