Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
10
-
Número de linhas :
1
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA 9T GF
-
Inclinação da linha central :
1.25 mm [ .049 in ]
Recursos de contato
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Espessura da guia compatível :
.3 mm [ .012 in ]
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Largura da guia compatível :
.76 mm [ .03 in ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.8
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.3 mm [ .091 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.3 mm [ .012 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.35 mm [ .014 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
43
-
Método de embalagem :
Tubo, Caixa
Dimensões
-
Comprimento do conector :
14.25 mm [ .561 in ]
-
Altura do conector :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Largura do conector :
4.7 mm [ .185 in ]
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
125
-
Tensão de operação (VAC):
125
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote :
Parcialmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme