Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de força de inserção. :
ZIF
-
Atuador ZIF :
Alavanca Única
-
Estilo do trecho :
Conjunto de grade de pinos
Recursos de configuração
-
Número de posições :
722
-
Espaçamento de grade :
1.219 x 1.219 mm [ .0479 x .0479 in ]
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Material do atuador :
Aço Inoxidável
-
Material da manga :
Liga de Cobre
-
Estilo de quadro :
Fechado
-
Material de revestimento da manga :
Estanho-chumbo sobre níquel
Recursos de contato
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
3
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Tipo de soquete IC :
mPGA
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Cor do invólucro :
Preto
Dimensões
-
Altura geral do soquete :
4 mm [ .157 in ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Cobertura de pegar e posicionar, tampa de plástico
Marcas de identificação
-
Identificador de soquete :
FS1, Soquete 722
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
160