Soquetes PGA
Um soquete PGA (Pin Grid Array, Matriz de grade terrestre) é o padrão de pacotes de circuito integrado usado na maioria dos processadores de segunda a quinta geração. Esses soquetes são retangulares ou quadrados, com pinos dispostos em uma matriz regular na parte inferior do pacote. O uso de soquetes oferece um design de placa mais econômico e simplificado. Outra vantagem de PGAs é que eles podem possibilitar mais pinos por circuito integrado do que os pacotes mais anteriores, como o DIP. Nossa linha de soquetes de processador costuma ser projetada para o uso com pacotes de microprocessador baseados em Intel e AMD, que são usados em PCs desktop, notebooks e servidores.
ZIF (Zero Insertion Force, Força de inserção zero)
mPGA/PGA
Esses soquetes oferecem uma interface PGA ZIF (Zero Insertion Force, Força de inserção zero) para o pacote PGA do microprocessador e são conectados à PCB com solda SMT (Surface-Mount Technology, Tecnologia de montagem em superfície). Os soquetes PGA estão disponíveis em matrizes de até 989 posições com métodos de comando de alavanca única, chave de fenda e chave sextavada.
989
Posições de matriz mPGA/PGA (ZIF)
1.000
Posições de matriz personalizada de soquetes PGA (LIF)
Soquetes PGA (LIF)
Esses soquetes são empregados principalmente em aplicações de teste do pacote do microprocessador usando o design de conexão por solda do orifício de passagem com a PCB. Os contatos são mangas externas feitas no torno com contatos internos marcados e formados ou desenhados. Há matrizes personalizadas disponíveis em mais de 1.000 posições.