Esses conectores foram projetados para oferecer uma interconexão compressiva entre cabos de componente e uma PCB (Printed Circuit Board, Placa de circuito impresso). Nossos soquetes IC (Integrated Circuit, Circuito integrado) foram projetados para oferecer uma interconexão compressiva entre cabos de componente e uma PCB. Nossos soquetes IC foram projetados para ajudar a simplificar o design da placa, permitindo uma reprogramação e uma expansão simples, além de reparo e substituição fáceis. O design oferece uma solução econômica sem o risco de solda direta.
Com uma grande variedade de soluções para soquetes LGA (Land Grid Array, Matriz de grade terrestre) e PGA (pin grid array, Matriz de grade de pinos), este conector conta com uma geometria de ponta de contato otimizada para reduzir o risco de danos de contato durante o manuseio e a instalação do pacote.
Soquetes IC em aplicações
Em computadores notebook e desktop, nossos soquetes LGA contam com uma placa de reforço robusta tendo em vista uma conexão confiável com o pacote do microprocessador, ao mesmo tempo em que limita o arco da PCB durante a compressão. Em servidores, nossos soquetes mPGA e PGA – com matrizes personalizadas disponíveis em mais de 1.000 posições – oferecem uma interface de força de inserção zero para o pacote PGA do microprocessador e se conectam à PCB usando soldagem com tecnologia de montagem em superfície. Os soquetes IC da TE foram projetados para processadores de CPU de mais desempenho.