Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características elétricas
-
Frequência autorressonante (GHz):
6.85
-
Indutância (µH):
.0047
-
Corrente nominal (máx) (mA):
1500
-
Resistência CC (Ω):
.07
-
Tolerância de componentes passivos (%):
5
Características do tipo do produto
-
Tipo de indutor :
Alta frequência
-
Código de tamanho da embalagem :
0402
-
Tipo de elemento :
Enrolamento de arame
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Com fita e enrolado
Outro
-
Fator de qualidade do indutor :
58
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme