Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
91
-
Número de linhas :
5
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
1
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
1.2mm, 2.8 mm
-
Largura da guia compatível (mm):
1.2, 2.8
-
Largura da guia compatível (in):
.047, .11
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
15, 30
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA GF
-
Inclinação da linha central (mm):
2.5, 3.5, 5
-
Inclinação da linha central (in):
.09, .13, .19
Dimensões
-
Altura do conector :
48.3 mm [ 1.9 in ]
-
Comprimento do produto :
82.95 mm [ 3.26 in ]
-
Largura do produto :
36.9 mm [ 1.45 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm):
2.8, 6.85
-
Espaçamento entre linhas (in):
.11, .27
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
LV214
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não