Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos :
Espiral M12
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue M12
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
250
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Marrom, Azul, Preto
-
Cor do cabo :
Preto
-
Cor do conector (extremidade A) :
Preto
-
Material da Jaqueta :
PVC
-
Código do conector :
A
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
4
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M12
-
Orientação do conector (extremidade A) :
Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Plástico
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22
-
Tamanho do fio (mm²):
.326
-
Diâmetro do cabo externo :
4.6 mm [ .181 in ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12 :
Sensor/Atuador
-
Blindado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
25
-
Método de embalagem :
Caixa
Outro
-
Serviço de Campo :
Sim
-
Comprimento de montagem do cabo (m):
5
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade única