Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Número de confirmação :
AA
-
Número de posições :
5
Outro
-
Serviço de Campo :
Sim
-
Comprimento de montagem do cabo (m):
1.5
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade dupla
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Marrom, branco, azul, preto, cinza
-
Cor do cabo :
Preto
-
Cor do conector (extremidade A) :
Preto
-
Cor do conector (extremidade B) :
Preto
-
Material da Jaqueta :
PVC
-
Código do conector :
A
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M12 x M12
-
Orientação do conector (extremidade A) :
Ângulo reto
-
Orientação do conector (extremidade B) :
Reto
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22
-
Tamanho do fio (mm²):
.326
-
Diâmetro do cabo externo :
5.2 mm [ .204 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
25
-
Método de embalagem :
Caixa
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
125
-
Tensão de operação (VAC):
125
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
4
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos :
M12
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue M12
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Soquete M12
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Plástico
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12 :
Sensor/Atuador
-
Blindado :
Não