Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Espessura do substrato COB (mm):
1
-
Tipo de produto de suportes LED :
Suporte de LED
Recursos de configuração
-
Características do conector de iluminação incluídas :
Inspirado em Zhaga, Não programável, Sem motorista a bordo, Sem óptica compatível
-
Número de posições :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
60
Características do corpo
-
LED compatível :
Bridgelux V13, Citizen CLU710, Citizen CLU711, Citizen CLU720, Cree CMT 1930, Everlight EAHP1919Wxx, Luminus CGM-14 GEN4, Luminus CHM-11-XH20, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CXM-11 GEN3, Luminus CXM-11 GEN4, Luminus CXM-14 Gen 3, Luminus CXM-14 GEN4, Osram Série s13, Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC030C, Samsung LC033D, Seul SDWx2F1A, Seul SDWx3F1C, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G7-LES13, Tridonic SLE-G7-LES15
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Poke-In
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia