Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a componente
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Espessura do substrato COB (mm):
1
-
Tipo de produto de suportes LED :
Suporte de LED
Recursos de configuração
-
Características do conector de iluminação incluídas :
Inspirado em Zhaga, Não programável, Sem motorista a bordo, Sem óptica compatível
-
Número de posições :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
60
-
Corrente nominal (máx) (A):
3
Características do corpo
-
LED compatível :
Branco Mega Afinado Afiado GW6TGBJC50C, Everlight Série EAHP2024, Lumileds 1204, Lumileds 1204 GEN 3, Lumileds 1204CRSP, Lumileds 1205, Lumileds 1205 GEN 3, Lumileds 1205CRSP, Lumileds 1208, Lumileds 1208 CRSP, Lumileds 1208 GEN 3, Sharp Mega Zenigata GW5DGC**M04, Tridonic SLE-G6-SNC
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Poke-In
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia