Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Opções de aterramento :
Aterramento do painel
-
Tipo de característica de aterramento :
Furo roscado M2
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versão USB :
2.0
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa, Cabo a Painel
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0 Tipo A
Características do corpo
-
Deslocamento (mm):
4
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho
-
Revestimento de acabamento de estrutura :
Brilhante
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de configuração
-
Número de pernas de montagem :
2
-
Localização do aterramento do painel :
Direita/Esquerda
-
Número de portas :
1
-
Número de posições :
4
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Localizando de postes
-
Recurso de bloqueio :
Com
-
Localização da montagem PCB :
Topo
-
Assentos do conector PCB :
Deslocamento
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Sujeição SMT
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel, Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto
-
Inclinação da linha central (mm):
2, 2.5
-
Inclinação da linha central (in):
.098, .078
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
55
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja, Fita
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
1.85 mm [ .073 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro ou ouro flash sobre paládio-níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Cobertura de pegar e posicionar
-
Sem halógeno :
Não
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1 mm [ .039 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Nível de Sensibilidade à Umidade :
1
-
Norma da indústria :
USB 2.0
Condições de uso
-
Temperatura de solda (máx) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de acoplamento (máx) :
1500
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme