Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories, Insulated Cover
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Tap :
278 mm² [ 556.5 – 556.5 AWG/kcmil ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
-40 – 302
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead Transmission & Distribution Connections
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
RUS
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, Ásia, China
Outro
-
Color Cartridge Required :
Yellow