Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tamanho do DIN :
Padrão
-
Nível DIN :
II
Recursos de configuração
-
Número de posições :
96
-
Número de linhas :
3
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de Colunas :
32
-
Número de posições de sinal :
96
-
Linhas carregadas :
A, B, C
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
13.23 mm [ .521 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de ação/conforme
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
11.51 mm [ .453 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa