Confiabilidade de desempenho em duas peças
Nossa linha Eurocard está disponível em conectores de placa a placa, fio-a-placa, cabo-fita a placa e conectores de alta corrente. Nossos conectores Eurocard incorporam vantagens de design aceitas internacionalmente de conectores de duas peças DIN 41612 e IEC 60603-2 em um design de qualidade que fornece alta integridade de sinal (SI) e desempenho elétrico. Com um portfólio amplo, é fácil encontrar o tipo e estilo de conector certo para se adequar à sua aplicação. Entre os sistemas de barramento comuns estão STE Bus, CIMBUS, FUTUREBUS, VMEBus, MULTIBUS (II), NUBUS, VXi Bus e VME 64X.
Recursos do produto
Conectores Eurocard
- Compatível com DIN 41612 e IEC 60603-2
- Confiabilidade em duas peças
- Carcaças polarizadas
- Retardante de chamas
- Tipos B, C, D, F, M, Q e R
- Tamanhos DIN padrão, bem como metade, um terço e tamanhos expandidos
- Vários comprimentos de poste de solda e ACTION PIN, e caudas de contato olho de agulha
- Carregamento seletivo de contato
Baixe este folheto para obter detalhes de todas as opções do tipo de conector Eurocard por número de peça.
Selecione aplicações
Conectores Eurocard
- Trens de alta velocidade
- Sistemas DCS em controle industrial
- Relés de energia em fábricas
- Data centers
- Armazenamento
- Servidores
- Estações base
- Equipamentos de telecomunicações
- Conjuntos de Backplane e placa-mãe
- Sistemas de comutação
- Sistemas de rack modulares


Especificações do produto
- DIN 41612: Conectores de duas partes para placas de circuito impresso
- IEC 60603-2: Conectores para Frequências abaixo de 3 MHz para placas de circuito impresso
Especificações de aplicação
- 114-9014 Conector Eurocard tipos B, C, M e R (Aplicação de placa a placa)
- 114-19004 Conector Eurocard, receptáculo tipo F
- 114-12026 Contatos coaxiais tipo M
- 114-10014 Contatos de energia Tamanho VIII