Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Selável :
Não
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Marrom
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Código do conector :
V
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível :
.63 mm [ .025 in ]
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
.63mm
Acessório mecânico
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material do invólucro :
PBT
Dimensões
-
Largura do produto :
17.7 mm [ .696 in ]
-
Comprimento do produto :
12.2 mm [ .48 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 135 °C [ -40 – 275 °F ]
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80, 85
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
3500
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Sim