Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão :
Diferencial
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
4.75 – 5.25
Dimensões
-
Altura do produto :
8.9 mm [ .35 in ]
-
Comprimento do produto :
17.6 mm [ .692 in ]
-
Largura do produto :
11.2 mm [ .44 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
.001 bar [ .014 psi ]
Operação/Aplicação
-
Interface de saída :
Analógico, SPI
-
Pressão (inH2O):
.401
-
Pressão (mmHG):
.75
-
Faixa de pressão de prova :
2 bar
-
Precisão de pressão :
± 0.5% F.S
Características da embalagem
-
Estilo de pacote :
Porta dupla
Outro
-
Opções de sensor :
Sem opção