Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Codificação e polarização
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Plugue de codificação
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Transparente
-
Material do produto primário :
Policarbonato
Dimensões
-
Altura do produto :
13.83 mm [ .545 in ]
-
Comprimento do produto :
34.84 mm [ 1.372 in ]
-
Largura do produto :
.89 mm [ .04 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
50