Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
12.22 mm [ .481 in ]
Dimensões
-
Diâmetro do produto :
15,88 mm [ 0,625 in ]
Acessório mecânico
-
Opções de montagem :
Flange com dois orifícios
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Blindagem de montagem em painel
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme